HRTR 3B/44-VXL-S8

배경 억제 확산 센서

제품 번호: 50128802

Icon Icon
결과 목록: 1개의 제품이 검색됨
HT3C.VXL/6G-M8
배경 억제 확산 센서
품목 번호: 50137938
  • 시리즈: 3C
  • 작동원리: 배경블랭킹을이용한터치원리
  • 최대감지범위: 0.01 ... 0.08 m
  • 디자인: 큐빅형
품목 번호: 50137938
시리즈 3B
작동 원리 배경 블랭킹을 이용한 터치 원리
어플리케이션 상부층 감지
특수 모델 V-옵틱
매우 긴 광점(XL)
감지 범위 안정된 감지 범위
작동 감지 범위, 백색 90% 0.01 ... 0.09 m
작동 감지 범위, 회색 18% 0.012 ... 0.075 m
작동 감지 범위, 흑색 6% 0.012 ... 0.065 m
제한 감지 범위 0.01 ... 0.09 m (일반적인 감지 범위)
빔 경로 분산됨
광원 LED, 적색
파장 길이 620 nm
송신 신호 형태 펄스형
LED 그룹 2
광점 크기 [센서 간격에서] 5 mm x 30 mm
광점 형태 장방형
광빔 방출 앞쪽 11° - 브래킷
보호 회로 극점 보호
단락 방지
공급전압 점검 UB 10 ... 30 V, DC
잔류 리플 0 ... 15 %, UB에서
개방회로 전류 0 ... 15 mA
디지털 스위칭 출력 2 개수
종류 디지털 스위칭 출력부
스위칭 소자 트랜지스터, PNP
스위칭 원리 light 스위칭
스위칭 소자 트랜지스터, PNP
스위칭 원리 dark 스위칭
스위칭 주파수 1,000 Hz
응답 시간 0.5 ms
동작 전 딜레이 300 ms
연결 1 개수
기능 전원 공급
출력 신호
연결부 종류 원형 커넥터
나사 크기 M8
유형 Male
재료 금속
핀 개수 4 핀
치수(너비 x 높이 x 길이) 11 mm x 32 mm x 17 mm
하우징 재료 플라스틱
플라스틱 하우징 PC-ABS
렌즈 커버 재료 플라스틱 / PMMA
순중량 10 g
하우징 색상 적색, RAL 3000
고정 방식 추가 고정 부품을 사용해야 함
통로 마운팅으로
표시 방식 LED
LED 개수 2 개수
파라미터 세팅 다중 스핀들
작동 시 주변 온도 -30 ... 55 °C
보관 시 주변 온도 -30 ... 70 °C
보호 등급 IP 67III
인증 c UL US
유효 규정 IEC 60947-5-2
HS 번호 85365019
ECLASS 8.0 27270904
ECLASS 9.0 27270904
ETIM 5.0 EC002719
ETIM 6.0 EC002719
3D-CAD 모델 - zip
데이터 시트 - pdf
CE 준수선언서 - pdf
인증서 - ECOLAB - pdf