HRTR 46B/6.22-S12

배경 억제 확산 센서

제품 번호: 50114032

Icon Icon Icon Icon Icon Icon
후속 상품

안녕하세요, 무엇을 도와드릴까요.

적합한 대체 제품을 신속하고 간단하게 찾도록 도와드리겠습니다.


다음 연락처로 문의하십시오: 접점

시리즈 46B
작동 원리 배경 블랭킹을 이용한 터치 원리
특수 모델 티치(Teach) 입력부
감지 범위 안정된 감지 범위
작동 감지 범위, 백색 90% 0.02 ... 1.8 m
작동 감지 범위, 회색 18% 0.02 ... 1.2 m
작동 감지 범위, 흑색 6% 0.02 ... 1 m
제한 감지 범위 0.02 ... 1.8 m (일반적인 감지 범위)
광원 LED, 적색
공급전압 점검 UB 10 ... 30 V, DC
잔류 리플 0 ... 15 %
개방회로 전류 0 ... 25 mA
티치(Teach) 입력 1 개수
종류 티치(Teach) 입력부
디지털 스위칭 출력 1 개수
종류 디지털 스위칭 출력부
스위칭 소자 트랜지스터, 푸시풀
스위칭 원리 라이트 스위칭(PNP)/다크 스위칭(NPN)
스위칭 주파수 200 Hz
연결 1 개수
연결부 종류 원형 커넥터
나사 크기 M12
재료 플라스틱
핀 개수 4 핀
엔코딩 A-코딩됨
치수(너비 x 높이 x 길이) 18.5 mm x 76.9 mm x 43.4 mm
하우징 재료 플라스틱
플라스틱 하우징 PC-ABS
렌즈 커버 재료 플라스틱
순중량 50 g
고정 방식 추가 고정 부품을 사용해야 함
재료 호환성 ECOLAB
파라미터 세팅 티치 버튼
작동 시 주변 온도 -40 ... 60 °C
보관 시 주변 온도 -40 ... 70 °C
보호 등급 IP 67II
IP 69K
인증 c UL US
유효 규정 IEC 60947-5-2
HS 번호 85365019
ECLASS 5.1.4 27270904
ECLASS 8.0 27270904
ECLASS 9.0 27270904
ECLASS 10.0 27270904
ECLASS 11.0 27270904
ECLASS 12.0 27270903
ECLASS 13.0 27270903
ECLASS 14.0 27270903
ETIM 5.0 EC002719
ETIM 6.0 EC002719
ETIM 7.0 EC002719
ETIM 8.0 EC002719
ETIM 9.0 EC002719
3D-CAD 모델 - zip
EPLAN 매크로 - edz
데이터 시트 - pdf
CE 준수선언서 - pdf
UKCA 준수선언서 - pdf
인증서 - ECOLAB - pdf