HRTU 420/4NO.2-S-S8

초음파 포크 센서 센서

제품 번호: 50113992

Icon Icon Icon
후속 상품

안녕하세요, 무엇을 도와드릴까요.

적합한 대체 제품을 신속하고 간단하게 찾도록 도와드리겠습니다.


다음 연락처로 문의하십시오: 접점

결과 목록: 1개의 제품이 검색됨
HTU420B-250.3/6T-M8
초음파 포크 센서 센서
품목 번호: 50150567
  • Serie: 420B
  • Funktionsprinzip: 배경블랭킹을이용한터치원리
  • Bauform: 큐빅형
  • Betriebsreichweite, max.: 0.01 ... 0.25 m
품목 번호: 50150567
시리즈 420
작동 원리 배경 블랭킹을 이용한 터치 원리
감지 범위 0.01 ... 0.2 m
감지 범위 안정된 감지 범위
초음파 주파수 380 kHz
초음파 빔 경로 슬림형
빔 방향 앞쪽
보호 회로 과전압 방지장치
극점 보호
단락 방지
공급전압 점검 UB 12 ... 30 V, DC
잔류 리플 UB에서
티치(Teach) 입력 1 개수
디지털 스위칭 출력 1 개수
스위칭 소자 트랜지스터, PNP
스위칭 원리 상시 개방 접점(NO)
스위칭 주파수 50 Hz
응답 시간 10 ms
기능 전원 공급
출력 신호
티치(Teach) 입력부
연결부 종류 원형 커넥터
나사 크기 M8
재료 플라스틱
핀 개수 4 핀
디자인 큐빅형
치수(너비 x 높이 x 길이) 20 mm x 42 mm x 15 mm
하우징 재료 플라스틱
플라스틱 하우징 PE
순중량 10 g
표시 방식 LED
LED 개수 1 개수
파라미터 세팅 티치 버튼
작동 시 주변 온도 -10 ... 60 °C
보관 시 주변 온도 -40 ... 85 °C
보호 등급 IP 67III
인증 c UL US
유효 규정 IEC/EN 60947-5-2
HS 번호 85365019
ECLASS 5.1.4 27272803
ECLASS 8.0 27272803
ECLASS 9.0 27272803
ECLASS 10.0 27272803
ECLASS 11.0 27272803
ECLASS 12.0 27272803
ECLASS 13.0 27272803
ETIM 5.0 EC001849
ETIM 6.0 EC001849
ETIM 7.0 EC001849
ETIM 8.0 EC001849
ETIM 9.0 EC001849
3D-CAD 모델 - zip
EPLAN 매크로 - edz
데이터 시트 - pdf
CE 준수선언서 - pdf
UKCA 준수선언서 - pdf