HT46CL2/48-M12

배경 억제 확산 센서

제품 번호: 50127060

Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon
시리즈 46C
작동 원리 배경 블랭킹을 이용한 터치 원리
특수 모델 입력신호 활성화
흑백 오류 < 10% ~ 1000mm
감지 범위 안정된 감지 범위
작동 감지 범위, 백색 90% 0.05 ... 1 m
작동 감지 범위, 회색 18% 0.07 ... 0.75 m
작동 감지 범위, 흑색 6% 0.09 ... 0.6 m
제한 감지 범위 0.05 ... 1.2 m (일반적인 감지 범위)
설정 범위 120 ... 1,200 mm
광원 레이저, 적색
파장 길이 655 nm
레이저 등급 2, IEC/EN 60825-1:2014
최대 레이저 출력 0.0076 W
송신 신호 형태 펄스형
펄스 지속 시간 5 µs
보호 회로 극점 보호
단락 방지
트랜션트 방지
공급전압 점검 UB 10 ... 30 V, DC, 리플 포함
잔류 리플 0 ... 15 %, UB에서
개방회로 전류 0 ... 30 mA
입력신호 활성화 개수 1 개수
종류 입력신호 활성화
입력 저항 10,000 Ω, 10 %
디지털 스위칭 출력 1 개수
종류 디지털 스위칭 출력부
스위칭 소자 트랜지스터, PNP
스위칭 원리 light 스위칭
스위칭 주파수 500 Hz
응답 시간 1 ms
동작 전 딜레이 100 ms
연결 1 개수
기능 입력 신호
전원 공급
출력 신호
연결부 종류 원형 커넥터
나사 크기 M12
유형 Male
재료 플라스틱
핀 개수 4 핀
엔코딩 A-코딩됨
치수(너비 x 높이 x 길이) 20.5 mm x 76.3 mm x 44 mm
하우징 재료 플라스틱
플라스틱 하우징 PC-PBT
렌즈 커버 재료 플라스틱 / PMMA
순중량 60 g
하우징 색상 적색
고정 방식 추가 고정 부품을 사용해야 함
통로 마운팅으로
M3 체결용 권장 조임 토크 0.9 N·m
M4 체결용 권장 조임 토크 1.4 N·m
재료 호환성 ECOLAB
표시 방식 LED
LED 개수 2 개수
파라미터 세팅 다중 스핀들
조작부 기능 스캔 거리 조정
작동 시 주변 온도 -40 ... 60 °C
보관 시 주변 온도 -40 ... 70 °C
보호 등급 IP 67III
IP 69K
인증 c UL US
유효 규정 IEC 60947-5-2
HS 번호 85365019
ECLASS 5.1.4 27270904
ECLASS 8.0 27270904
ECLASS 9.0 27270904
ECLASS 10.0 27270904
ECLASS 11.0 27270904
ECLASS 12.0 27270903
ECLASS 13.0 27270903
ECLASS 14.0 27270903
ECLASS 15.0 27270903
ECLASS 16.0 27270903
ETIM 5.0 EC002719
ETIM 6.0 EC002719
ETIM 7.0 EC002719
ETIM 8.0 EC002719
ETIM 9.0 EC002719
ETIM 10.0 EC002719
UNSPSC 26.08 39121528
3D-CAD 모델 - zip
CADENAS PARTcommunity
EPLAN 매크로 - edz
CE 준수선언서 - pdf
UKCA 준수선언서 - pdf
인증서 - ECOLAB - pdf