HT5.1/P

배경 억제 확산 센서

제품 번호: 50129402

Icon Icon Icon Icon
결과 목록: 2개의 제품이 검색됨
HT5B/P
배경 억제 확산 센서
품목 번호: 50148003
  • 시리즈: 5B
  • 작동원리: 배경블랭킹을이용한터치원리
  • 최대감지범위: 0.002 ... 0.4 m
  • 디자인: 큐빅형
품목 번호: 50148003
HT23/P
배경 억제 확산 센서
품목 번호: 50138488
  • 시리즈: 23
  • 작동원리: 배경블랭킹을이용한터치원리
  • 최대감지범위: 0.005 ... 0.4 m
  • 디자인: 큐빅형
품목 번호: 50138488
시리즈 5
작동 원리 배경 블랭킹을 이용한 터치 원리
흑백 오류 < 15% ~ 200mm
감지 범위 안정된 감지 범위
작동 감지 범위, 백색 90% 0.005 ... 0.4 m
작동 감지 범위, 회색 18% 0.01 ... 0.3 m
작동 감지 범위, 흑색 6% 0.015 ... 0.2 m
제한 감지 범위 0.005 ... 0.4 m (일반적인 감지 범위)
설정 범위 15 ... 400 mm
빔 경로 집중됨
광원 LED, 적색
파장 길이 645 nm
송신 신호 형태 펄스형
LED 그룹 면제 그룹(EN 62471에 따름)
광점 형태 원형
초점 fix
초점 간격 200 mm
보호 회로 극점 보호
단락 방지
공급전압 점검 UB 10 ... 30 V, DC, 리플 포함
잔류 리플 0 ... 15 %, UB에서
개방회로 전류 0 ... 15 mA
디지털 스위칭 출력 1 개수
종류 디지털 스위칭 출력부
스위칭 소자 트랜지스터, PNP
스위칭 원리 dark 스위칭
스위칭 주파수 1,000 Hz
응답 시간 0.5 ms
동작 전 딜레이 300 ms
연결 1 개수
기능 전원 공급
출력 신호
연결부 종류 케이블
케이블 길이 2,000 mm
덮개 재료 PUR
케이블 색상 흑색
와이어 개수 3 선
와이어 단면 0.2 mm²
치수(너비 x 높이 x 길이) 11.4 mm x 32.1 mm x 17.8 mm
하우징 재료 플라스틱
플라스틱 하우징 PC-ABS
렌즈 커버 재료 플라스틱 / PMMA
순중량 50 g
하우징 색상 적색
흑색
고정 방식 두 개 M3 나사 슬리브
추가 고정 부품을 사용해야 함
M3 체결용 권장 조임 토크 0.9 N·m
표시 방식 LED
LED 개수 2 개수
파라미터 세팅 다중 스핀들
조작부 기능 스캔 거리 조정
작동 시 주변 온도 -40 ... 60 °C
보관 시 주변 온도 -40 ... 70 °C
보호 등급 IP 67III
인증 c UL US
유효 규정 IEC 60947-5-2
HS 번호 85365019
ECLASS 5.1.4 27270904
ECLASS 8.0 27270904
ECLASS 9.0 27270904
ECLASS 10.0 27270904
ECLASS 11.0 27270904
ECLASS 12.0 27270903
ECLASS 13.0 27270903
ECLASS 14.0 27270903
ECLASS 15.0 27270903
ECLASS 16.0 27270903
ETIM 5.0 EC002719
ETIM 6.0 EC002719
ETIM 7.0 EC002719
ETIM 8.0 EC002719
ETIM 9.0 EC002719
ETIM 10.0 EC002719
3D-CAD 모델 - zip
EPLAN 매크로 - edz
사용 정보 - pdf
데이터 시트 - pdf
제품 브로셔 - pdf
CE 준수선언서 - pdf
UKCA 준수선언서 - pdf