HT55CL1.X/LG-200-M12
배경 억제 확산 센서
제품 번호:
50156190
| 시리즈 | 55C |
| 작동 원리 | 배경 블랭킹을 이용한 터치 원리 |
| 특수 모델 | 매우 긴 광점(XL) |
| 흑백 오류 | < 10%, 최대 240mm |
| 감지 범위 | 안정된 감지 범위 |
| 작동 감지 범위, 백색 90% | 0.02 ... 0.45 m |
| 작동 감지 범위, 회색 18% | 0.02 ... 0.35 m |
| 작동 감지 범위, 흑색 6% | 0.02 ... 0.25 m |
| 제한 감지 범위 | 0.02 ... 0.45 m (일반적인 감지 범위) |
| 설정 범위 | 20 ... 450 mm |
| 빔 경로 | 콜리메이트 |
| 광원 | 레이저, 적색 |
| 파장 길이 | 650 nm |
| 레이저 등급 | 1, IEC 60825-1:2014(EN 60825-1:2014)에 따름 |
| 최대 레이저 출력 | 0.0034 W |
| 송신 신호 형태 | 펄스형 |
| 펄스 지속 시간 | 5.5 µs |
| 광점 크기 [센서 간격에서] | 2 mm x 30 mm [50 mm] |
| 광점 형태 | 장방형 |
| 손실각 | 일반 ± 2° |
| 보호 회로 | 극점 보호 단락 방지 |
| 공급전압 점검 UB | 10 ... 30 V, DC, 리플 포함 |
| 잔류 리플 | 0 ... 10 %, UB에서 |
| 개방회로 전류 | 0 ... 20 mA |
| 디지털 스위칭 출력 | 2 개수 |
| 종류 | 디지털 스위칭 출력부 |
| 스위칭 소자 | 트랜지스터, 푸시풀 |
| 스위칭 원리 | IO-Link/라이트 스위칭(PNP)/다크 스위칭(NPN) |
| 스위칭 소자 | 트랜지스터, 푸시풀 |
| 스위칭 원리 | 다크 스위칭(PNP)/라이트 스위칭(NPN) |
| 스위칭 주파수 | 3,000 Hz |
| 응답 시간 | 0.16 ms |
| 하강 시간 | 0.16 ms |
| 동작 전 딜레이 | 300 ms |
| 응답 지터 | 55 µs |
| 종류 | IO-Link |
| COM 모드 | COM2 |
| 프로파일 | 스마트 센서 프로파일 |
| 최소 사이클 타임 | COM2 = 2.3ms |
| 프레임 타입 | 2.5 |
| 버전 | V1.1 |
| Device ID | 6006 |
| SIO 모드 서포트 | 예 |
| 연결 | 1 개수 |
| 기능 | 입력 신호 전원 공급 출력 신호 |
| 연결부 종류 | 원형 커넥터가 있는 케이블 |
| 케이블 길이 | 200 mm |
| 덮개 재료 | PVC |
| 케이블 색상 | 흑색 |
| 와이어 단면 | 0.2 mm² |
| 나사 크기 | M12 |
| 유형 | Male |
| 재료 | 스테인리스 |
| 핀 개수 | 4 핀 |
| 엔코딩 | A-코딩됨 |
| 치수(너비 x 높이 x 길이) | 14 mm x 35.4 mm x 25 mm |
| 하우징 재료 | 스테인리스 |
| 스테인리스 하우징 | AISI 316L, DIN X2CrNiMo17132, W.No1.4404 |
| 조작부 재료 | 플라스틱(POM Hostaform C9021, Copolyester Tritan TX1001), 확산 방지 |
| 하우징 거칠기 | Ra ≤ 0.8, 스테인리스 하우징 일반 값 |
| 렌즈 커버 재료 | 스크래치 방지 처리된 인듐 보호층이 있는 플라스틱(PMMA+) |
| 순중량 | 59 g |
| 하우징 색상 | 은색 |
| 고정 방식 | 추가 고정 부품을 사용해야 함 통로 마운팅으로 |
| 재료 호환성 | CleanProof+ ECOLAB Johnson Diversey |
| 표시 방식 | LED |
| LED 개수 | 2 개수 |
| 파라미터 세팅 | 다중 스핀들 |
| 조작부 기능 | 스캔 거리 조정 |
| 작동 시 주변 온도 | -40 ... 60 °C, (70 °C ≤15min) |
| 보관 시 주변 온도 | -40 ... 70 °C |
| 보호 등급 | IP 67III IP 68 IP 69K |
| 인증 | c UL US |
| 유효 규정 | IEC 60947-5-2 |
| HS 번호 | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270904 |
| ECLASS 8.0 | 27270904 |
| ECLASS 9.0 | 27270904 |
| ECLASS 10.0 | 27270904 |
| ECLASS 11.0 | 27270904 |
| ECLASS 12.0 | 27270903 |
| ECLASS 13.0 | 27270903 |
| ECLASS 14.0 | 27270903 |
| ECLASS 15.0 | 27270903 |
| ECLASS 16.0 | 27270903 |
| ETIM 5.0 | EC002719 |
| ETIM 6.0 | EC002719 |
| ETIM 7.0 | EC002719 |
| ETIM 8.0 | EC001821 |
| ETIM 9.0 | EC001821 |
| ETIM 10.0 | EC001821 |
| UNSPSC 26.08 | 39121528 |
3D-CAD 모델 - zip
EPLAN 매크로 - edz