K-D M12W-5P-5m-PVC

연결 케이블

제품 번호: 50104558

Icon Icon
결과 목록: 1개의 제품이 검색됨
KD U-M12-5W-V1-050
연결 케이블
품목 번호: 50133802
  • 연결: 원형커넥터, M12
  • 버전: 굴절형, 암
  • 핀개수: 5 개수
  • 케이블길이: 5,000 mm
품목 번호: 50133802
어플리케이션 내화학성
작동 전압 최대 125V AC/DC
연결부 종류 원형 커넥터
나사 크기 M12
유형
핀 개수 5 핀
엔코딩 A-코딩됨
버전 굴절형
원형 커넥터, LED 아니요
잠금 장치 나사 연결, 니켈 코팅된 아연 다이캐스팅, 권장 토크 0.6Nm, 셀프 로킹 장치
와이어 개수 5 개수
덮개 색상 흑색
차폐됨 아니요
실리콘 불포함
케이블 길이 5,000 mm
덮개 재료 PVC
와이어 절연 PVC
드래그 체인 적합성 아니요
바깥 피복 특성 CFC 없음, 카드뮴 없음, 실리콘 없음, 납 없음, 가공하기 쉬움
바깥 피복 항구성 우수한 내유성, 내휘발유성, 내약품성, UL 1581 VW1 / CSA FT1에 따른 내연성
굽힘 주기 2,000,000 개수
유동적 배열 굴곡 반경, 최소 최소 10 x 케이블 직경
고정적 배열 굴곡 반경, 최소 최소 5 x 케이블 직경
작동 시 주변 온도, 유동적 배열 -5 ... 70 °C
작동 시 주변 온도, 고정적 배열 -30 ... 70 °C
인증 UL
HS 번호 85444290
ECLASS 8.0 27279218
ECLASS 9.0 27060311
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
3D-CAD 모델 - zip
CE 준수선언서 - pdf