KB-008-1000 AR

상호접속 케이블

제품 번호: 50040760

Icon
결과 목록: 1개의 제품이 검색됨
KDS S-M12-5A-M12-5W-P1-010
상호접속 케이블
품목 번호: 50133882
  • 연결: 원형커넥터, M12  - 원형커넥터, M12
  • 연결부1,버전: 액시얼, 암
  • 연결부1,핀개수: 5 개수
  • 연결부2,버전: 굴절형, Male
품목 번호: 50133882
어플리케이션 내유성/내윤활성
연결부 종류 원형 커넥터
나사 크기 M12
유형 암
핀 개수 5 핀
엔코딩 A-코딩됨
버전 액시얼
원형 커넥터, LED 아니요
연결부 종류 원형 커넥터
나사 크기 M12
유형 Male
핀 개수 5 핀
엔코딩 A-코딩됨
버전 굴절형
덮개 색상 흑색
차폐됨 예
케이블 모델 상호접속 케이블
케이블 길이 1,000 mm
덮개 재료 PUR
HS 번호 85444290
ECLASS 8.0 27279218
ECLASS 9.0 27060311
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
CE 준수선언서 - pdf