KB 021 Z
상호접속 케이블
제품 번호:
50035421
| 인터페이스에 적합함 | RS 232 |
| 연결부 종류 | Sub-D |
| 원형 커넥터, LED | 아니요 |
| 유형 | Male |
| 핀 개수 | 9 핀 |
| 버전 | 액시얼 |
| 연결부 종류 | 열려 있는 끝부분 |
| 덮개 색상 | 흑색 |
| 차폐됨 | 아니요 |
| 케이블 모델 | 연결 케이블(한쪽이 열려 있음) |
| 케이블 길이 | 300 mm |
| 덮개 재료 | PVC |
| 드래그 체인 적합성 | 아니요 |
| 순중량 | 40 g |
| HS 번호 | 85444290 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
| ECLASS 8.0 | 27279218 |
| ECLASS 9.0 | 27060311 |
| ECLASS 10.0 | 27060311 |
| ECLASS 11.0 | 27060311 |
| ECLASS 12.0 | 27060311 |
| ECLASS 13.0 | 27060311 |
| ECLASS 14.0 | 27060311 |
| ECLASS 15.0 | 27060311 |
| ECLASS 16.0 | 27060311 |
| ETIM 5.0 | EC001855 |
| ETIM 6.0 | EC001855 |
| ETIM 7.0 | EC001855 |
| ETIM 8.0 | EC001855 |
| ETIM 9.0 | EC001855 |
| ETIM 10.0 | EC001855 |
| UNSPSC 26.08 | 26121604 |