KB 031-3000-01

상호접속 케이블

제품 번호: 50104754

Icon Icon
작동 전압 30V AC/DC
연결부 종류 Sub-D
원형 커넥터, LED 아니요
유형 암
핀 개수 15 핀
버전 액시얼
연결부 종류 열려 있는 끝부분
차폐됨 예
케이블 모델 연결 케이블(한쪽이 열려 있음)
케이블 길이 3,000 mm
드래그 체인 적합성 예
트래버스 측량 수평 이송 거리 5m와 최대 가속도 5m/s²에서 최대 3.3m/s
순중량 278 g
HS 번호 85444290
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27279218
ECLASS 9.0 27060311
ECLASS 10.0 27060311
ECLASS 11.0 27060311
ECLASS 12.0 27060311
ECLASS 13.0 27060311
ECLASS 14.0 27060311
ECLASS 15.0 27060311
ECLASS 16.0 27060311
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855
ETIM 10.0 EC001855
UNSPSC 26.08 26121604
EPLAN 매크로 - edz