KB 307-10000 FLEX

상호접속 케이블

제품 번호: 50128804

Icon Icon
적합한 적용 대상: BPS 307i
인터페이스에 적합함 SSI
연결부 종류 소켓 스트립
핀 개수 32 핀
원형 커넥터, LED 아니요
연결부 종류 열려 있는 끝부분
덮개 색상 회색
차폐됨 예
케이블 모델 상호접속 케이블
케이블 길이 10,000 mm
덮개 재료 PUR
드래그 체인 적합성 예
트래버스 측량 수평 이송 거리 5m와 최대 가속도 5m/s²에서 최대 3.3m/s
순중량 832 g
HS 번호 85444290
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27279218
ECLASS 9.0 27060311
ECLASS 10.0 27060311
ECLASS 11.0 27060311
ECLASS 12.0 27060311
ECLASS 13.0 27060311
ECLASS 14.0 27060311
ECLASS 15.0 27060311
ECLASS 16.0 27060311
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855
ETIM 10.0 EC001855
UNSPSC 26.08 26121604
EPLAN 매크로 - edz
CE 준수선언서 - pdf
UKCA 준수선언서 - pdf