KB M12/8-5000-BA
연결 케이블
제품 번호:
50110172
| 어플리케이션 | 내유성/내윤활성 |
| 연결부 종류 | 원형 커넥터 |
| 나사 크기 | M12 |
| 유형 | 암 |
| 핀 개수 | 8 핀 |
| 엔코딩 | A-코딩됨 |
| 버전 | 액시얼 |
| 원형 커넥터, LED | 아니요 |
| 연결부 종류 | 열려 있는 끝부분 |
| 와이어 개수 | 8 개수 |
| 덮개 색상 | 회색 |
| 차폐됨 | 아니요 |
| 케이블 길이 | 5,000 mm |
| 덮개 재료 | PUR |
| HS 번호 | 85444290 |
| ECLASS 8.0 | 27279218 |
| ECLASS 9.0 | 27060311 |
| ETIM 5.0 | EC001855 |
| ETIM 6.0 | EC001855 |