KB USB-2 IT190x

상호접속 케이블

제품 번호: 50114523

Icon
적합한 적용 대상: 이동식 2D 코드 리더 시리즈 IT 1900g
이동식 2D 코드 리더 시리즈 IT 1902g
이동식 2D 코드 리더 시리즈 IT 1910
이동식 2D 코드 리더 시리즈 IT 1911i
이동식 바코드 리더 시리즈 IT 1300
인터페이스에 적합함 USB
연결부 종류 RJ41
원형 커넥터, LED 아니요
연결부 종류 USB
플러그 유형 USB 1.1 기본형 A
덮개 색상 흑색
차폐됨 예
케이블 모델 스파이럴 케이블
케이블 길이 5,000 mm
덮개 재료 PVC
드래그 체인 적합성 아니요
케이블 표기 CBL-500-500-C00
순중량 173 g
HS 번호 85444290
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27279218
ECLASS 9.0 27060311
ECLASS 10.0 27060311
ECLASS 11.0 27060311
ECLASS 12.0 27060311
ECLASS 13.0 27060311
ECLASS 14.0 27060311
ECLASS 15.0 27060311
ECLASS 16.0 27060311
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855
ETIM 10.0 EC001855
UNSPSC 26.08 26121604
EPLAN 매크로 - edz