KDS 05 U-M12-4A-M12-4A-P1-010

상호접속 케이블

제품 번호: 50155265

Icon Icon
어플리케이션 내화학성
연결부 종류 원형 커넥터
나사 크기 M12
유형 암
핀 개수 4 핀
엔코딩 A-코딩됨
버전 액시얼
원형 커넥터, LED 아니요
연결부 종류 원형 커넥터
나사 크기 M12
유형 Male
핀 개수 4 핀
엔코딩 A-코딩됨
버전 액시얼
덮개 색상 흑색
차폐됨 아니요
실리콘 불포함 예
케이블 모델 상호접속 케이블
케이블 길이 1,000 mm
덮개 재료 PUR
와이어 절연 PP
드래그 체인 적합성 예
바깥 피복 특성 CFC 없음, 카드뮴 없음, 실리콘 없음, 납 없음, 가공하기 쉬움
바깥 피복 항구성 우수한 내유성, 내휘발유성, 내약품성, UL 1581 VW1 / CSA FT1에 따른 내연성
키 넓이 13 mm
순중량 74 g
보호 등급 IP65
IP 67
HS 번호 85444290
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27279218
ECLASS 9.0 27060311
ECLASS 10.0 27060311
ECLASS 11.0 27060311
ECLASS 12.0 27060311
ECLASS 13.0 27060311
ECLASS 14.0 27060311
ECLASS 15.0 27060311
ECLASS 16.0 27060311
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855
ETIM 10.0 EC001855
UNSPSC 26.08 26121604
CE 준수선언서 - pdf