KDS DN-M12-5A-M12-5A-P3-050

상호접속 케이블

제품 번호: 50129781

Icon
어플리케이션 내유성/내윤활성
인터페이스에 적합함 CANopen
DeviceNet
연결부 종류 원형 커넥터
나사 크기 M12
유형 암
핀 개수 5 핀
엔코딩 A-코딩됨
버전 액시얼
원형 커넥터, LED 아니요
연결부 종류 원형 커넥터
나사 크기 M12
유형 Male
핀 개수 5 핀
엔코딩 A-코딩됨
버전 액시얼
덮개 색상 자주색
차폐됨 예
실리콘 불포함 예
케이블 모델 상호접속 케이블
케이블 길이 5,000 mm
덮개 재료 PUR
드래그 체인 적합성 아니요
키 넓이 13 mm
순중량 279 g
HS 번호 85444290
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27279218
ECLASS 9.0 27060311
ECLASS 10.0 27060311
ECLASS 11.0 27060311
ECLASS 12.0 27060311
ECLASS 13.0 27060311
ECLASS 14.0 27060311
ECLASS 15.0 27060311
ECLASS 16.0 27060311
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855
ETIM 10.0 EC001855
UNSPSC 26.08 26121604
EPLAN 매크로 - edz