KF-L-10ML-10

단방향 플라스틱 광섬유 케이블

제품 번호: 50117742

결과 목록: 1개의 제품이 검색됨
KFX-L-20ML-20
단방향 플라스틱 광섬유 케이블
품목 번호: 50117778
  • 광섬유케이블종류: 꼬임방지기능이있는플라스틱광섬유케이블(KFX)
  • 작동원리: 투수광원리
  • 섬유길이: 2,000 mm
  • 섬유피복재료: PE
품목 번호: 50117778
시리즈 KF
작동 원리 투수광 원리
장치 종류 송신 및 수신 화이버
애플리케이션 일반 어플리케이션
감지 범위 , 안정된 감지 범위
광빔 방출 앞쪽
섬유심 다중 섬유심
혼합된 섬유 배열
섬유심 재료 플라스틱
최소 물체 직경 1 mm
디자인 큐빅형
외부 직경 2.2 mm
헤드 재료 금속
종류 플라스틱 광섬유 케이블 (KF)
섬유 길이 1,000 mm
섬유 피복 재료 PE
프로브 고정 2 x M2
최소 굴곡 반경(유동식) R25
배열 기본형
λ = 650nm의 경우 댐핑 210 dB/km
작동 시 주변 온도 -55 ... 70 °C
HS 번호 90011090
ECLASS 8.0 27270905
ECLASS 9.0 27270905
ETIM 5.0 EC002651
ETIM 6.0 EC002651
3D-CAD 모델 - zip
소개 리플렛 - pdf
요약 정보 - pdf