KSS GB-M12-8A-RJ45-A-P7-020

상호접속 케이블

제품 번호: 50133386

Icon
인터페이스에 적합함 Ethernet
작동 전압 최대 125V AC/DC
연결부 종류 원형 커넥터
나사 크기 M12
유형 Male
핀 개수 8 핀
엔코딩 X-코딩됨
버전 액시얼
원형 커넥터, LED 아니요
연결부 종류 RJ45
유형 Male
핀 개수 8 핀
버전 액시얼
덮개 색상 녹색
차폐됨 예
실리콘 불포함 예
케이블 모델 상호접속 케이블
케이블 길이 2,000 mm
덮개 재료 PUR
와이어 절연 PE
드래그 체인 적합성 아니요
바깥 피복 특성 CFC 없음, 카드뮴 없음, 실리콘 없음, 납 없음, 가공하기 쉬움
바깥 피복 항구성 VDE 072에 따른 우수한 내유성, 내휘발유성, 내약품성, IEC 60332 / VDE 0472에 따른 내연성
키 넓이 13 mm
순중량 105 g
유동적 배열 굴곡 반경, 최소 최소 10 x 케이블 직경
고정적 배열 굴곡 반경, 최소 최소 5 x 케이블 직경
보호 등급 IP 67, RJ45용 IP20
HS 번호 85444290
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27279218
ECLASS 9.0 27060311
ECLASS 10.0 27060311
ECLASS 11.0 27060311
ECLASS 12.0 27060311
ECLASS 13.0 27060311
ECLASS 14.0 27060311
ECLASS 15.0 27060311
ECLASS 16.0 27060311
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855
ETIM 10.0 EC001855
UNSPSC 26.08 26121604
3D-CAD 모델 - zip
EPLAN 매크로 - edz