LE412BL2.1/NX-M12

투수광 포토 센서 수신기

제품 번호: 50140162

Icon Icon Icon Icon Icon Icon
시리즈 412B
작동 원리 투수광 원리
장치 종류 수신기
감지 범위 송신기 참조
최대 레이저 출력 0.001 W
펄스 지속 시간 4.6 µs
보호 회로 극점 보호
단락 방지
공급전압 점검 UB 10 ... 36 V, DC, 리플 포함
잔류 리플 0 ... 20 %, UB에서
개방회로 전류 0 ... 10 mA
디지털 스위칭 출력 1 개수
종류 디지털 스위칭 출력부
스위칭 소자 트랜지스터, NPN
스위칭 원리 dark 스위칭
스위칭 주파수 5,000 Hz
응답 시간 0.1 ms
동작 전 딜레이 20 ms
연결 1 개수
기능 전원 공급
출력 신호
연결부 종류 원형 커넥터
나사 크기 M12
유형 Male
재료 금속
핀 개수 4 핀
엔코딩 A-코딩됨
치수(Ø x 길이) 12 mm x 60 mm
나사 크기 M12 x 1 mm
하우징 재료 스테인리스
스테인리스 하우징 V2A
렌즈 커버 재료 유리
순중량 32 g
하우징 색상 은색
표시 방식 LED
LED 개수 3 개수
파라미터 세팅 270° 전위차계
조작부 기능 감도 설정
작동 시 주변 온도 -10 ... 50 °C
보호 등급 IP 67III
인증 c UL US
유효 규정 IEC 60947-5-2
HS 번호 85365019
ECLASS 5.1.4 27270901
ECLASS 8.0 27270901
ECLASS 9.0 27270901
ECLASS 10.0 27270901
ECLASS 11.0 27270901
ECLASS 12.0 27270901
ECLASS 13.0 27270901
ECLASS 14.0 27270901
ECLASS 15.0 27270901
ECLASS 16.0 27270901
ETIM 5.0 EC002716
ETIM 6.0 EC002716
ETIM 7.0 EC002716
ETIM 8.0 EC002716
ETIM 9.0 EC002716
ETIM 10.0 EC002716
3D-CAD 모델 - zip
EPLAN 매크로 - edz
CE 준수선언서 - pdf
UKCA 준수선언서 - pdf