LES 36/VC

라인 프로파일 센서

제품 번호: 50111326

Icon Icon Icon Icon
결과 목록: 1개의 제품이 검색됨
LES 36/VC6
라인 프로파일 센서
품목 번호: 50111333
  • 어플리케이션: 3D물체감지
  • 인터페이스: Ethernet
  • 렌즈커버재료: 유리
  • 특수모델: 동기화입력부
품목 번호: 50111333
시리즈 36
포함됨 구성 소프트웨어 LxSsoft
어플리케이션 3D 물체 감지
물체 계측
특수 모델 동기화 입력부
광원 레이저, 적색
레이저 등급 2M, IEC/EN 60825-1:2007
x-축 측정 범위 150 ... 600 mm
z-축 측정 범위 200 ... 800 mm
X-축 분해능 1 ... 1.7 mm
Y-축 분해능 1 ... 3 mm
z-축 반복 정밀도, 측정 간격에 대해 상대적 ≤0.5%
z-축 반복 정밀도, 측정 간격에 대해 상대적, 참고 반사율 90%, 동일한 물체, 동일한 환경 조건, 측정 물체 ≤ 50x50mm²
측정 시간 10ms
z-축 선형성, 측정 간격에 대해 상대적 ± 1.0%
X-축 최소 물체 크기 2 ... 3 mm
z-축 최소 물체 크기 2 ... 6 mm
흑/백 양상 1 %, 반사율 6 ~ 90%
공급전압 점검 UB 18 ... 30 V, DC
입력신호 활성화 개수 1 개수
디지털 스위칭 입력부 개수 2 개수
디지털 스위칭 출력 2 개수
종류 아날로그 출력부
종류 전류
종류 전압
스위칭 소자 트랜지스터, PNP
스위칭 소자 트랜지스터, PNP
종류 Ethernet
연결 3 개수
기능 입력 신호
전원 공급
출력 신호
연결부 종류 원형 커넥터
나사 크기 M12
유형 Male
재료 금속
핀 개수 8 핀
엔코딩 A-코딩됨
기능 데이터 인터페이스
설정 인터페이스
연결부 종류 원형 커넥터
나사 크기 M12
유형 암
재료 금속
핀 개수 4 핀
엔코딩 D-코딩됨
기능 출력 신호
연결부 종류 원형 커넥터
나사 크기 M12
유형 암
재료 금속
핀 개수 5 핀
엔코딩 A-코딩됨
치수(너비 x 높이 x 길이) 56 mm x 160 mm x 74 mm
하우징 재료 금속
플라스틱
금속 하우징 알루미늄
렌즈 커버 재료 유리
순중량 620 g
작동 시 주변 온도 -30 ... 50 °C
보호 등급 IP 67III, VDE
인증 c UL US
유효 규정 IEC/EN 60947-5-2
HS 번호 90318020
ECLASS 8.0 27280190
ECLASS 9.0 27280190
ETIM 5.0 EC001825
ETIM 6.0 EC001825
3D-CAD 모델 - zip
구성 소프트웨어 - V2.6 (32-bit) - zip
구성 소프트웨어 - V2.7 (64-bit) - zip
조작 지침 - pdf
데이터 시트 - pdf
제품 브로셔 - pdf
CE 준수선언서 - pdf