LS 763/2.8 SE.1,2500

싱글 라이트 빔 안전 센서 송신기

제품 번호: 50030387

후속 상품

안녕하세요, 무엇을 도와드릴까요.

적합한 대체 제품을 신속하고 간단하게 찾도록 도와드리겠습니다.


다음 연락처로 문의하십시오: 접점

시리즈 763
유형 2, IEC/EN 61496
Performance Level (PL) c, EN ISO 13849-1:2008
MTTFd 301 년, EN ISO 13849-1
사용 시간 20 년, EN ISO 13849-1
카테고리 2, EN ISO 13849
감지 범위 0 ... 6 m (안정된 감지 범위)
제한 감지 범위 0 ... 8 m (일반적인 감지 범위)
광원 LED, 적외선
파장 길이 880 nm
연결 1 개수
연결부 종류 케이블
케이블 길이 2,500 mm
덮개 재료 PUR
와이어 개수 3 선
디자인 큐빅형
치수(너비 x 높이 x 길이) 14.6 mm x 52 mm x 27 mm
HS 번호 85365019
ECLASS 5.1.4 27272701
ECLASS 8.0 27272701
ECLASS 9.0 27272701
ECLASS 10.0 27272701
ECLASS 11.0 27272701
ECLASS 12.0 27272701
ECLASS 13.0 27272701
ECLASS 14.0 27272701
ETIM 5.0 EC001831
ETIM 6.0 EC001831
ETIM 7.0 EC001831
ETIM 8.0 EC001831
ETIM 9.0 EC001831
CE 준수선언서 - pdf
인증서 - TÜV Nord - pdf