LSE 96M/P-3019-21 Ex n
투수광 포토 센서 수신기
제품 번호:
50111016
후속 상품
안녕하세요, 무엇을 도와드릴까요.
안녕하세요, 무엇을 도와드릴까요.
적합한 대체 제품을 신속하고 간단하게 찾도록 도와드리겠습니다.
다음 연락처로 문의하십시오: 접점
| 시리즈 | 96 |
| 작동 원리 | 투수광 원리 |
| 장치 종류 | 수신기 |
| 특수 모델 | 폭발 방지됨 |
| 공급전압 점검 UB | 10 ... 30 V, DC |
| 디지털 스위칭 출력 | 1 개수 |
| 종류 | 디지털 스위칭 출력부 |
| 스위칭 소자 | 트랜지스터, PNP |
| 스위칭 원리 | light 스위칭 |
| 스위칭 주파수 | 500 Hz |
| 연결부 종류 | 단자 |
| 핀 개수 | 3 핀 |
| 치수(너비 x 높이 x 길이) | 39 mm x 96 mm x 87.7 mm |
| 하우징 재료 | 금속(사용된 하우징 부분에 과불소부탄술폰산(PFBS)이 포함되어 있음) |
| 금속 하우징 | 아연 다이캐스팅 |
| 렌즈 커버 재료 | 플라스틱/PC |
| 순중량 | 380 g |
| 표시 방식 | LED |
| 파라미터 세팅 | 270° 전위차계 |
| 작동 시 주변 온도 | -20 ... 50 °C |
| Ex 장치 카테고리 | 3 |
| Ex-Zone | 2 22 |
| 보호 등급 | IP 67II IP 69K |
| 인증 | Ex |
| 유효 규정 | IEC 60947-5-2 |
| HS 번호 | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270901 |
| ECLASS 8.0 | 27270901 |
| ECLASS 9.0 | 27270901 |
| ECLASS 10.0 | 27270901 |
| ECLASS 11.0 | 27270901 |
| ECLASS 12.0 | 27270901 |
| ECLASS 13.0 | 27270901 |
| ECLASS 14.0 | 27270901 |
| ETIM 5.0 | EC002716 |
| ETIM 6.0 | EC002716 |
| ETIM 7.0 | EC002716 |
| ETIM 8.0 | EC002716 |
| ETIM 9.0 | EC002716 |