LSIS 412i M49-X9-01

스마트 카메라

제품 번호: 50121148

Icon Icon Icon Icon
후속 상품

안녕하세요, 무엇을 도와드릴까요.

적합한 대체 제품을 신속하고 간단하게 찾도록 도와드리겠습니다.


다음 연락처로 문의하십시오: 접점

시리즈 LSIS 412i
소프트웨어 기능 BLOB 분석(완전성 컨트롤)
BLOB 분석(유무 감지)
위치 결정
차원 점검
초점 조정
카메라 수평 분해능 752 px
카메라 수직 분해능 480 px
프레임 레이트(초당 이미지 개수), 최대 50 초당 개수
전자식 셔터 속도 0.054 ... 20 ms
카메라 타입 단색
공급전압 점검 UB 18 ... 30 V, DC
소비전력, 최대 8 W
선택적 입력/출력 개수 8 개수
종류 선택적 입력/출력
전압 형식, 출력 DC
스위칭 전압, 출력 일반UB / 0 V
전압 형식, 입력 DC
스위칭 전압, 입력 일반UB / 0 V
종류 Ethernet, RS 232
기능 진행
기능 서비스
진행
기능 데이터 인터페이스
서비스 인터페이스
설정 인터페이스
연결부 종류 원형 커넥터
장치 명칭 서비스
나사 크기 M12
기능 입력 신호
전원 공급
출력 신호
연결부 종류 원형 커넥터
장치 명칭 PWR
나사 크기 M12
기능 데이터 인터페이스
입력 신호
출력 신호
연결부 종류 원형 커넥터
장치 명칭 BUS OUT
나사 크기 M12
치수(너비 x 높이 x 길이) 75 mm x 55 mm x 113 mm
하우징 재료 금속
렌즈 커버 재료 플라스틱
순중량 650 g
설정/파라미터 설정 방식 웹브라우저 이용
작동 시 주변 온도 0 ... 45 °C
보관 시 주변 온도 -20 ... 70 °C
보호 등급 IP65III
IP 67
인증 c UL US
미국 특허 US 8,288,706 B
HS 번호 90021100
ECLASS 5.1.4 27310101
ECLASS 8.0 27310101
ECLASS 9.0 27310201
ECLASS 10.0 27310101
ECLASS 11.0 27310101
ECLASS 12.0 27310101
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002550
ETIM 7.0 EC002550
ETIM 8.0 EC002550
3D-CAD 모델 - zip
EPLAN 매크로 - edz
소개 리플렛 - pdf
사용자 매뉴얼 - V1.1 - pdf
사용자 매뉴얼 - V2.0 - pdf
사용자 매뉴얼 - V 2.3 - pdf
사용자 매뉴얼 - V3.1 - pdf
사용자 매뉴얼 - V3.2 - pdf
조작 지침 - pdf
데이터 시트 - pdf
제품 브로셔 - pdf
CE 준수선언서 - pdf