LSIS 422i M45-W1-01
스마트 카메라
제품 번호:
50113054
후속 상품
안녕하세요, 무엇을 도와드릴까요.
안녕하세요, 무엇을 도와드릴까요.
적합한 대체 제품을 신속하고 간단하게 찾도록 도와드리겠습니다.
다음 연락처로 문의하십시오: 접점
| 시리즈 | LSIS 422i |
| 소프트웨어 기능 | 1D 코드 판독 2D 코드 판독 |
| 판독 가능한 코드 종류 | 2/5 인터리브 Codabar EAN 8/13 EAN 128 Pharma Code UPC 데이터 매트릭스 코드 직접 표시된 2D 코드 코드 39 코드 128 |
| 작업 영역 | 75 ... 10,000 mm |
| 광원 | LED, 흰색 |
| 송신 신호 형태 | 펄싱됨, 연속적 |
| 카메라 수평 분해능 | 752 px |
| 카메라 수직 분해능 | 480 px |
| 초점거리 | 16 mm |
| 프레임 레이트(초당 이미지 개수), 최대 | 50 초당 개수 |
| 전자식 셔터 속도 | 0.054 ... 20 ms |
| 카메라 타입 | 단색 |
| 보호 회로 | 과열 방지 과전압 방지장치 극점 보호 단락 방지 트랜션트 방지 |
| 공급전압 점검 UB | 18 ... 30 V, DC |
| 선택적 입력/출력 개수 | 8 개수 |
| 종류 | 선택적 입력/출력 |
| 전압 형식, 출력 | DC |
| 스위칭 전압, 출력 | 일반UB / 0 V |
| 전압 형식, 입력 | DC |
| 스위칭 전압, 입력 | 일반UB / 0 V |
| 기능 | 자유롭게 설정 가능 |
| 기능 | 자유롭게 설정 가능 |
| 기능 | 자유롭게 설정 가능 |
| 기능 | 자유롭게 설정 가능 |
| 기능 | 자유롭게 설정 가능 |
| 기능 | 자유롭게 설정 가능 |
| 기능 | 자유롭게 설정 가능 |
| 기능 | 자유롭게 설정 가능 |
| 종류 | Ethernet, RS 232 |
| 기능 | 진행 |
| 프레임 프로토콜 | BCC 모드 소프트웨어 X ON / X OFF |
| 전송 속도 | 4,800 ... 115,200 Bd |
| 데이터 형식 | 조절 가능 |
| 시작 비트 | 1 |
| 데이터 비트 | 7.8 |
| 정지 비트 | 1.2 |
| 패리티 | 조절 가능 |
| 전송 프로토콜 | 조절 가능 |
| 데이터 엔코딩 | ASCII |
| 아키텍처 | 서버 클라이언트 |
| 주소 할당 | DHCP 수동 주소 할당 |
| 전송 속도 | 10Mbit/s 100Mbit/s |
| 기능 | 서비스 진행 |
| 스위치 기능 | 없음 |
| 전송 프로토콜 | TCP/IP , UDP |
| 연결 | 3 개수 |
| 기능 | 데이터 인터페이스 서비스 인터페이스 설정 인터페이스 |
| 연결부 종류 | 원형 커넥터 |
| 나사 크기 | M12 |
| 유형 | 암 |
| 재료 | 금속 |
| 핀 개수 | 4 핀 |
| 엔코딩 | D-코딩됨 |
| 기능 | 입력 신호 전원 공급 출력 신호 |
| 연결부 종류 | 원형 커넥터 |
| 나사 크기 | M12 |
| 유형 | Male |
| 재료 | 금속 |
| 핀 개수 | 8 핀 |
| 엔코딩 | A-코딩됨 |
| 기능 | 데이터 인터페이스 입력 신호 출력 신호 |
| 연결부 종류 | 원형 커넥터 |
| 나사 크기 | M12 |
| 유형 | 암 |
| 재료 | 금속 |
| 핀 개수 | 8 핀 |
| 엔코딩 | A-코딩됨 |
| 디자인 | 큐빅형 |
| 치수(너비 x 높이 x 길이) | 75 mm x 55 mm x 113 mm |
| 하우징 재료 | 금속 |
| 금속 하우징 | 알루미늄 다이 캐스팅 |
| 렌즈 커버 재료 | 플라스틱 |
| 순중량 | 500 g |
| 하우징 색상 | 적색, RAL 3000 흑색, RAL 9005 |
| 고정 방식 | 더브테일 홈 마운팅 스레드 추가 고정 부품을 사용해야 함 |
| 표시 방식 | LED 단색 그래픽 디스플레이 128x64 픽셀 |
| LED 개수 | 2 개수 |
| 설정/파라미터 설정 방식 | 웹브라우저 이용 |
| 파라미터 세팅 | 멤브레인 키보드 |
| 작동 시 주변 온도 | 0 ... 45 °C |
| 보관 시 주변 온도 | -20 ... 70 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 0 ... 90 % |
| 보호 등급 | IP65III IP 67 |
| 인증 | c UL US |
| 규정에 따른 EMV 테스트 방식 | EN 61000-6-2:2005 EN 61000-6-4:2001 |
| 규정에 따른 충격 테스트 방식 | IEC 60068-2-27, Test Ea |
| 규정에 따른 연속 충격 테스트 방식 | IEC 60068-2-29, Test Eb |
| 규정에 따른 진동 테스트 방식 | IEC 60068-2-6, Test Fc |
| 미국 특허 | US 8,288,706 B |
| HS 번호 | 90021100 |
| ECLASS 5.1.4 | 27280103 |
| ECLASS 8.0 | 27280103 |
| ECLASS 9.0 | 27280103 |
| ECLASS 10.0 | 27280103 |
| ECLASS 11.0 | 27280103 |
| ECLASS 12.0 | 27280103 |
| ETIM 5.0 | EC002550 |
| ETIM 6.0 | EC002999 |
| ETIM 7.0 | EC002999 |
| ETIM 8.0 | EC002999 |