LSIS 462i M43-W1
스마트 카메라
제품 번호:
50113053
후속 상품
안녕하세요, 무엇을 도와드릴까요.
안녕하세요, 무엇을 도와드릴까요.
적합한 대체 제품을 신속하고 간단하게 찾도록 도와드리겠습니다.
다음 연락처로 문의하십시오: 접점
| 시리즈 | LSIS 462i |
| 소프트웨어 기능 | 1D 코드 판독 2D 코드 판독 BLOB 분석(완전성 컨트롤) BLOB 분석(유무 감지) 위치 결정 차원 점검 초점 조정 측정 도구 |
| 판독 가능한 코드 종류 | 2/5 인터리브 Codabar EAN 8/13 EAN 128 Pharma Code UPC 데이터 매트릭스 코드 코드 39 코드 128 |
| 작업 영역 | 50 ... 10,000 mm |
| 광원 | LED, 흰색 |
| 카메라 수평 분해능 | 752 px |
| 카메라 수직 분해능 | 480 px |
| 초점거리 | 8 mm |
| 프레임 레이트(초당 이미지 개수), 최대 | 50 초당 개수 |
| 전자식 셔터 속도 | 0.054 ... 20 ms |
| 카메라 타입 | 단색 |
| 공급전압 점검 UB | 18 ... 30 V, DC |
| 소비전력, 최대 | 10 W |
| 선택적 입력/출력 개수 | 8 개수 |
| 종류 | 선택적 입력/출력 |
| 전압 형식, 출력 | DC |
| 스위칭 전압, 출력 | 일반UB / 0 V |
| 전압 형식, 입력 | DC |
| 스위칭 전압, 입력 | 일반UB / 0 V |
| 종류 | Ethernet, RS 232 |
| 기능 | 진행 |
| 기능 | 서비스 진행 |
| 기능 | 데이터 인터페이스 서비스 인터페이스 설정 인터페이스 |
| 연결부 종류 | 원형 커넥터 |
| 장치 명칭 | 서비스 |
| 나사 크기 | M12 |
| 기능 | 입력 신호 전원 공급 출력 신호 |
| 연결부 종류 | 원형 커넥터 |
| 장치 명칭 | PWR |
| 나사 크기 | M12 |
| 기능 | 데이터 인터페이스 입력 신호 출력 신호 |
| 연결부 종류 | 원형 커넥터 |
| 장치 명칭 | BUS OUT |
| 나사 크기 | M12 |
| 치수(너비 x 높이 x 길이) | 75 mm x 55 mm x 113 mm |
| 하우징 재료 | 금속 |
| 렌즈 커버 재료 | 유리 |
| 순중량 | 500 g |
| 설정/파라미터 설정 방식 | 웹브라우저 이용 |
| 작동 시 주변 온도 | 0 ... 45 °C |
| 보관 시 주변 온도 | -20 ... 70 °C |
| 보호 등급 | IP65III IP 67 |
| 인증 | c UL US |
| 미국 특허 | US 8,288,706 B |
| HS 번호 | 90318020 |
| ECLASS 5.1.4 | 27310101 |
| ECLASS 8.0 | 27310101 |
| ECLASS 9.0 | 27310201 |
| ECLASS 10.0 | 27310101 |
| ECLASS 11.0 | 27310101 |
| ECLASS 12.0 | 27310101 |
| ETIM 5.0 | EC002550 |
| ETIM 6.0 | EC002550 |
| ETIM 7.0 | EC002550 |
| ETIM 8.0 | EC002550 |
3D-CAD 모델 - zip
EPLAN 매크로 - edz