MA 8.1

모듈형 연결 유닛

제품 번호: 50101699

Icon Icon
시리즈 MA 8
적합한 적용 대상: 바코드 리더 시리즈 BCL 8
보호 회로 정보 없음
공급전압 점검 UB 10 ... 30 V, DC
소비 전류, 최대 50 mA
종류 RS 232
연결 3 개수
기능 장치와 연결
연결부 종류 원형 커넥터
나사 크기 M12
유형 암
재료 금속
핀 개수 5 핀
엔코딩 A-코딩됨
기능 입력 신호
출력 신호
연결부 종류 원형 커넥터
나사 크기 M12
유형 암
재료 금속
핀 개수 5 핀
엔코딩 A-코딩됨
기능 PLC와 연결
전원 공급
연결부 종류 원형 커넥터
나사 크기 M12
유형 Male
재료 금속
핀 개수 5 핀
엔코딩 A-코딩됨
디자인 큐빅형
치수(너비 x 높이 x 길이) 32 mm x 25 mm x 86 mm
하우징 재료 플라스틱
순중량 70 g
하우징 색상 흑색
작동 시 주변 온도 0 ... 50 °C
보관 시 주변 온도 -30 ... 80 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 0 ... 90 %
보호 등급 IP 67III
인증 c UL US
HS 번호 85369010
ECLASS 5.1.4 27069190
ECLASS 8.0 27069190
ECLASS 9.0 27069190
ECLASS 10.0 27069190
ECLASS 11.0 27069090
ECLASS 12.0 27069090
ECLASS 13.0 27069090
ECLASS 14.0 27069090
ECLASS 15.0 27069090
ECLASS 16.0 27069090
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855
ETIM 10.0 EC001855
UNSPSC 26.08 26121600
3D-CAD 모델 - zip
EPLAN 매크로 - edz
CE 준수선언서 - pdf
UKCA 준수선언서 - pdf