MA 900
모듈형 연결 유닛
제품 번호:
50129663
| 시리즈 | MA 900 |
| 적합한 적용 대상: | 바코드 리더 시리즈 BCL 900i |
| 종류 | RS 232, RS 422 |
| 연결 | 1 개수 |
| 기능 | BUS IN BUS OUT PWR / SW IN / OUT 데이터 인터페이스 장치와 연결 |
| 연결부 종류 | Sub-D |
| 핀 개수 | 25 핀 |
| 디자인 | 큐빅형 |
| 치수(너비 x 높이 x 길이) | 193 mm x 180 mm x 71 mm |
| 하우징 재료 | 플라스틱 |
| 순중량 | 800 g |
| 하우징 색상 | 적색 흑색 |
| 표시 방식 | LED |
| LED 개수 | 6 개수 |
| 보호 등급 | IP 65 |
| 인증 | c UL US |
| HS 번호 | 84733080 |
| ECLASS 5.1.4 | 27069190 |
| ECLASS 8.0 | 27069190 |
| ECLASS 9.0 | 27069190 |
| ECLASS 10.0 | 27069190 |
| ECLASS 11.0 | 27069090 |
| ECLASS 12.0 | 27069090 |
| ECLASS 13.0 | 27069090 |
| ECLASS 14.0 | 27069090 |
| ECLASS 15.0 | 27069090 |
| ECLASS 16.0 | 27069090 |
| ETIM 5.0 | EC001855 |
| ETIM 6.0 | EC001855 |
| ETIM 7.0 | EC001855 |
| ETIM 8.0 | EC001855 |
| ETIM 9.0 | EC001855 |
| ETIM 10.0 | EC001855 |
| UNSPSC 26.08 | 26121600 |