MC336-S2C2-A

마그네틱 코딩된 센서

제품 번호: 63001070

Icon Icon
시리즈 MC336
기능 EN ISO 13849-1 에 따른 카테고리 4까지 제어 회로 통합
안전 릴레이 MSI-SR-LC21 또는 안전 컨트롤러 MSI 400과 같은 평가 유닛이 포함된 안전 시스템.
사용 시간 20 년, EN ISO 13849-1
카테고리 평가에 따라 1 ~ 4개 센서가 연결됨, EN ISO 13849-1
B10d 20,000,000 사이클 개수
보호 회로 단락 방지,예를 들어 MSI-MC311, MSI 400을 통해
전류 제한
접점 어셈블리 2NO
접촉 방식 리드 접점(자성에 민감)
cULus(UL 508)에 따라 사용 시 전원공급장치에 대한 요구 사항 Class 2 회로
스위칭 전압, 최대 27 V AC/DC
스위칭 전류, 최대 100 mA
퓨즈 내장 100mA(안전 접점당)
응답 시간 3 ms
연결 1 개수
기능 접점 연결부
연결부 종류 슬리브가 있는 케이블
케이블 길이 2,000 mm
덮개 재료 PVC
케이블 색상 회색
와이어 개수 4 선
와이어 단면 0.35 mm²
디자인 큐빅형
치수(너비 x 높이 x 길이) 26.2 mm x 13 mm x 36 mm
하우징 재료 플라스틱
플라스틱 하우징 유리 화이버 강화(PPS), 자소성
순중량 172 g
하우징 색상 적색
고정 방식 통로 마운팅으로
장착 위치 하우징 표시가 일치하는 경우 임의로
스위치 타입 비접촉식으로 작동하는 인터락 장치(Type4), EN ISO 14119
접근 작동 방향 3차원
기계적 수명 10,000,000 작동 간격
액추에이터, 외부 마그네틱 코딩
정지점(OFF), 최소 17 mm
보호된 정지 간격(Sar), 최소 20 mm
보호된 작동 간격(Sao), 최대 7 mm
스위칭 공차(바로 가까이에 강자성 소자 없음) -1 ... 1 mm
다른 솔레노이드 센서와의 간격, 최소 50 mm
시동 속도, 최소 0.05 m/s
작동 시 주변 온도 -20 ... 70 °C
오염 정도 3, EN 60947-1
보호 등급 IP 67
인증 TÜV Süd(적합한 안전 릴레이 포함)
c UL US
규정에 따른 EMV 테스트 방식 EN 60947-5-3
EN 61000-6-2
EN 61000-6-3
규정에 따른 흔들림 테스트 방식 EN 60947-5-3
규정에 따른 충격 테스트 방식 EN 60947-5-3
HS 번호 90328900
ECLASS 5.1.4 27272402
ECLASS 8.0 27272402
ECLASS 9.0 27272402
ECLASS 10.0 27272402
ECLASS 11.0 27272402
ECLASS 12.0 27274401
ECLASS 13.0 27274401
ECLASS 14.0 27274401
ECLASS 15.0 27274401
ECLASS 16.0 27274401
ETIM 5.0 EC002544
ETIM 6.0 EC002544
ETIM 7.0 EC002544
ETIM 8.0 EC002544
ETIM 9.0 EC002544
ETIM 10.0 EC002544
UNSPSC 26.08 39122205
3D-CAD 모델 - MC336-S2C2-A - zip
EPLAN 매크로 - edz