MC300
마그네틱 코딩 근접 센서는 폐쇄형 디자인과 비접촉식 작동 방식으로 인해 열악하고 분진이 많이 발생하는 습한 환경에서 사용하기에 특히 적합합니다. 큐빅형 및 원통형 디자인으로 다양한 애플리케이션에 사용할 수 있습니다.
개요
사용 시 이점
세부사항 & 다운로드
제품 목록
마그네틱 코딩 근접 센서 MC300은 폐쇄형 디자인과 비접촉식 작동 방식 덕분에 열악한 환경, 오염물이 많이 발생하는 환경, 습한 환경에서 사용하기에 특히 적합합니다. 큐빅형 및 원통형 디자인으로 다양한 애플리케이션에 사용할 수 있습니다.
사용 시 이점
- 잦은 작동 주기에도 마모 방지식 작동 및 긴 수명 보장
- 먼지가 많은 환경, 오염물이 많이 발생하는 환경, 습한 환경에 다양하게 사용
- 다양한 디자인, 접점 구성, 연결방식으로 유연하게 사용
기술적 특징
| MC300 | |
| EN ISO 14119 기준, 비접촉식 작동/인터락 장치(Type 4) | |
| 고강도 플라스틱 하우징, IP 67 보호 등급 | |
| EN ISO 14119에 따른 낮은 엔코딩의 액추에이터 | |
| 추가 신호 접점 및 상태 LED가 있는 모델 | |
| 케이블 또는 M8/M12 커넥터로 연결 | |
| –20~70°C의 넓은 작동 온도 범위 |
품목 목록
제품 선택
필터
결과 목록: 42개의 제품이 검색됨
MC330-S1-C02M12-A
마그네틱 코딩된 센서
품목 번호:
63001107
- 디자인: 원주형
- 연결: 원형 커넥터가 있는 케이블, M12
- 접점어셈블리: 1NC + 1NO
- 정지점(OFF),최소: 12 mm
MC330-S1C2-A
마그네틱 코딩된 센서
품목 번호:
63001100
- 디자인: 원주형
- 연결: 슬리브가 있는 케이블
- 접점어셈블리: 1NC + 1NO
- 정지점(OFF),최소: 12 mm
MC330-S1C5-A
마그네틱 코딩된 센서
품목 번호:
63001101
- 디자인: 원주형
- 연결: 슬리브가 있는 케이블
- 접점어셈블리: 1NC + 1NO
- 정지점(OFF),최소: 12 mm
MC330-S1C10-A
마그네틱 코딩된 센서
품목 번호:
63001102
- 디자인: 원주형
- 연결: 슬리브가 있는 케이블
- 접점어셈블리: 1NC + 1NO
- 정지점(OFF),최소: 12 mm
MC330-S1M8-A
마그네틱 코딩된 센서
품목 번호:
63001106
- 디자인: 원주형
- 연결: 원형 커넥터, M8
- 접점어셈블리: 1NC + 1NO
- 정지점(OFF),최소: 12 mm
MC330-S1R2-A
마그네틱 코딩된 센서
품목 번호:
63001103
- 디자인: 원주형
- 연결: 슬리브가 있는 케이블
- 접점어셈블리: 1NC + 1NO
- 정지점(OFF),최소: 12 mm
MC330-S1R5-A
마그네틱 코딩된 센서
품목 번호:
63001104
- 디자인: 원주형
- 연결: 슬리브가 있는 케이블
- 접점어셈블리: 1NC + 1NO
- 정지점(OFF),최소: 12 mm
MC330-S1R10-A
마그네틱 코딩된 센서
품목 번호:
63001105
- 디자인: 원주형
- 연결: 슬리브가 있는 케이블
- 접점어셈블리: 1NC + 1NO
- 정지점(OFF),최소: 12 mm
MC330-S2-C02M12-A
마그네틱 코딩된 센서
품목 번호:
63001127
- 디자인: 원주형
- 연결: 원형 커넥터가 있는 케이블, M12
- 접점어셈블리: 2NO
- 정지점(OFF),최소: 15 mm
상품 정보: 26. 11. 19.