MC388-S1C5-A
마그네틱 코딩된 센서
제품 번호:
63001001
| 시리즈 | MC388 |
| 기능 | EN ISO 13849-1 에 따른 카테고리 4까지 제어 회로 통합 안전 릴레이 MSI-MC310 또는 안전 컨트롤러 MSI 400과 같은 평가 유닛이 포함된 안전 시스템. |
| 사용 시간 | 20 년, EN ISO 13849-1 |
| 카테고리 | 평가에 따라 1 ~ 4개 센서가 연결됨, EN ISO 13849-1 |
| B10d | 20,000,000 사이클 개수 |
| 보호 회로 | 단락 방지,예를 들어 MSI-MC310, MSI 400을 통해 전류 제한 |
| 접점 어셈블리 | 1NC + 1NO |
| 접촉 방식 | 리드 접점(자성에 민감) |
| cULus(UL 508)에 따라 사용 시 전원공급장치에 대한 요구 사항 | Class 2 회로 |
| 스위칭 전압, 최대 | 27 V AC/DC |
| 스위칭 전류, 최대 | 500 mA |
| 응답 시간 | 3 ms |
| 연결 | 1 개수 |
| 기능 | 접점 연결부 |
| 연결부 종류 | 슬리브가 있는 케이블 |
| 케이블 길이 | 5,000 mm |
| 덮개 재료 | PVC |
| 케이블 색상 | 회색 |
| 와이어 개수 | 4 선 |
| 와이어 단면 | 0.35 mm² |
| 디자인 | 큐빅형 |
| 치수(너비 x 높이 x 길이) | 25 mm x 13 mm x 88 mm |
| 하우징 재료 | 플라스틱 |
| 플라스틱 하우징 | 유리 화이버 강화(PPS), 자소성 |
| 순중량 | 334 g |
| 하우징 색상 | 적색 |
| 고정 방식 | 통로 마운팅으로 |
| 장착 위치 | 하우징 표시가 일치하는 경우 임의로 |
| 스위치 타입 | 비접촉식으로 작동하는 인터락 장치(Type4), EN ISO 14119 |
| 접근 작동 방향 | 3차원 |
| 기계적 수명 | 10,000,000 작동 간격 |
| 액추에이터, 외부 | 마그네틱 코딩 |
| 정지점(OFF), 최소 | 13 mm |
| 보호된 정지 간격(Sar), 최소 | 30 mm |
| 보호된 작동 간격(Sao), 최대 | 6 mm |
| 스위칭 공차(바로 가까이에 강자성 소자 없음) | -1 ... 1 mm |
| 다른 솔레노이드 센서와의 간격, 최소 | 50 mm |
| 시동 속도, 최소 | 0.05 m/s |
| 작동 시 주변 온도 | -20 ... 70 °C |
| 오염 정도 | 3, EN 60947-1 |
| 보호 등급 | IP 67 |
| 인증 | TÜV Süd(적합한 안전 릴레이 포함) c UL US |
| 규정에 따른 EMV 테스트 방식 | EN 60947-5-3 EN 61000-6-2 EN 61000-6-3 |
| 규정에 따른 흔들림 테스트 방식 | EN 60947-5-3 |
| 규정에 따른 충격 테스트 방식 | EN 60947-5-3 |
| HS 번호 | 90328900 |
| ECLASS 5.1.4 | 27272402 |
| ECLASS 8.0 | 27272402 |
| ECLASS 9.0 | 27272402 |
| ECLASS 10.0 | 27272402 |
| ECLASS 11.0 | 27272402 |
| ECLASS 12.0 | 27274401 |
| ECLASS 13.0 | 27274401 |
| ECLASS 14.0 | 27274401 |
| ECLASS 15.0 | 27274401 |
| ECLASS 16.0 | 27274401 |
| ETIM 5.0 | EC002544 |
| ETIM 6.0 | EC002544 |
| ETIM 7.0 | EC002544 |
| ETIM 8.0 | EC002544 |
| ETIM 9.0 | EC002544 |
| ETIM 10.0 | EC002544 |
| UNSPSC 26.08 | 39122205 |