MK 300
연결 부품
제품 번호:
50116463
| 적합한 적용 대상: | BCL 300i BPS 300i |
| 종류 | RS 232 |
| 연결 | 3 개수 |
| 기능 | PWR / SW IN / OUT |
| 연결부 종류 | 단자 |
| 핀 개수 | 5 핀 |
| 기능 | HOST/BUS IN |
| 연결부 종류 | 단자 |
| 핀 개수 | 5 핀 |
| 기능 | 서비스 인터페이스 |
| 연결부 종류 | USB |
| 디자인 | 큐빅형 |
| 치수(너비 x 높이 x 길이) | 64 mm x 83.5 mm x 43.5 mm |
| 하우징 재료 | 금속 플라스틱 |
| 금속 하우징 | 알루미늄 다이 캐스팅 |
| 순중량 | 175 g |
| 하우징 색상 | 흑색 |
| HS 번호 | 84733080 |
| ECLASS 5.1.4 | 27280190 |
| ECLASS 8.0 | 27280190 |
| ECLASS 9.0 | 27279090 |
| ECLASS 10.0 | 27280192 |
| ECLASS 11.0 | 27280191 |
| ECLASS 12.0 | 27280191 |
| ECLASS 13.0 | 27280191 |
| ECLASS 14.0 | 27280191 |
| ECLASS 15.0 | 27280191 |
| ECLASS 16.0 | 27280191 |
| ETIM 5.0 | EC002498 |
| ETIM 6.0 | EC003015 |
| ETIM 7.0 | EC003015 |
| ETIM 8.0 | EC003015 |
| ETIM 9.0 | EC003015 |
| ETIM 10.0 | EC003015 |
| UNSPSC 26.08 | 31242100 |