MK 301

연결 부품

제품 번호: 50116464

적합한 적용 대상: BCL 301i
BPS 301i
종류 MultiNet Plus
연결 4 개수
기능 PWR / SW IN / OUT
연결부 종류 단자
핀 개수 5 핀
기능 HOST/BUS IN
연결부 종류 단자
핀 개수 5 핀
기능 BUS OUT
연결부 종류 단자
핀 개수 5 핀
기능 서비스 인터페이스
연결부 종류 USB
디자인 큐빅형
치수(너비 x 높이 x 길이) 64 mm x 83.5 mm x 43.5 mm
하우징 재료 금속
플라스틱
금속 하우징 알루미늄 다이 캐스팅
순중량 186 g
하우징 색상 흑색
HS 번호 84733080
ECLASS 5.1.4 27280190
ECLASS 8.0 27280190
ECLASS 9.0 27279090
ECLASS 10.0 27280192
ECLASS 11.0 27280191
ECLASS 12.0 27280191
ECLASS 13.0 27280191
ECLASS 14.0 27280191
ECLASS 15.0 27280191
ECLASS 16.0 27280191
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
UNSPSC 26.08 31242100
3D-CAD 모델 - zip
EPLAN 매크로 - edz
CE 준수선언서 - pdf
UKCA 준수선언서 - pdf