MLC530R30-2850-SPG
안전 라이트 커튼 수신기
제품 번호:
68009328
| 시리즈 | MLC 500 |
| 장치 종류 | 수신기 |
| 포함됨 | 2개 슬롯 너트 BT-NC |
| 어플리케이션 | 손 보호 스마트 프로세스 게이팅 |
| 기능 패키지 | 스마트 프로세스 게이팅 |
| 기능 | "전기 안전 스위치 출력부" 통합 "접점 기반 안전 회로 " 통합 1 빔 허용 오차가 있는 고정 블랭킹 MaxiScan 뮤팅 타임아웃 연장 배선당 설정 스마트 프로세스 게이팅 시동/재시동 인터락(RES) 적합한 정지 전송 채널 전환 허용 오차 없는 고정 블랭킹 |
| 유형 | 4, IEC/EN IEC 61496 |
| SIL | 3, IEC 61508 |
| SIL | 3, IEC/EN IEC 62061 |
| Performance Level (PL) | e, EN ISO 13849-1 |
| PFHD | 7.73E-09 시간당 |
| 사용 시간 | 20 년, EN ISO 13849-1 |
| 카테고리 | 4, EN ISO 13849 |
| 분해능 | 30 mm |
| 보호필드 높이 | 2,850 mm |
| 동기화 | 송신기와 수신기 사이 시각적 |
| 보호 회로 | 과전압 방지장치 단락 방지 |
| 공급전압 점검 UB | 24 V, DC, -20 ... 20 % |
| 소비 전류, 최대 | 150 mA |
| 퓨즈 | 2A 시간 지연 |
| 디지털 스위칭 입력부 개수 | 3 개수 |
| 종류 | 디지털 스위칭 입력부 |
| 스위칭 전압 high, 최소 | 18 V |
| 스위칭 전압 low, 최대 | 2.5 V |
| 스위칭 전압, 일반 | 22.5 V |
| 전압 형식 | DC |
| 기능 | 스마트 프로세스 게이팅 제어 입력 |
| 기능 | 조작 모드 1 또는 5 선택 제어 입력 타임아웃 연장 제어 입력 |
| 기능 | 조작 모드 1 또는 5 선택 제어 입력 타임아웃 연장 제어 입력 |
| 안전 스위칭 출력부(OSSD) 개수 | 2 개수 |
| 종류 | 안전 스위칭 출력OSSD |
| 스위칭 전압 high, 최소 | 18 V |
| 스위칭 전압 low, 최대 | 2.5 V |
| 스위칭 전압, 일반 | 22.5 V |
| 전압 형식 | DC |
| 전류 부하, 최대 | 380 mA |
| 부하 인덕턴스 | 2,000 µH |
| 부하 용량 | 0.3 µF |
| 잔여 전류, 최대 | 0.2 mA |
| 잔여 전류, 일반 | 0.002 mA |
| 전압 강하 | 1.5 V |
| 스위칭 원리 | +24V 스위칭 |
| 스위칭 소자 | 트랜지스터, PNP |
| 스위칭 원리 | +24V 스위칭 |
| 스위칭 소자 | 트랜지스터, PNP |
| 응답 시간 | 100 ms |
| 재시동 지연 시간 | 100 ms |
| 연결 | 1 개수 |
| 기능 | 기계 인터페이스 |
| 연결부 종류 | 원형 커넥터 |
| 나사 크기 | M12 |
| 유형 | Male |
| 재료 | 금속 |
| 핀 개수 | 8 핀 |
| 허용 도체 단면, 일반 | 0.25 mm² |
| 연결 케이블 길이, 최대 | 100 m |
| 부하에 대한 허용 케이블 저항, 최대 | 200 Ω |
| 치수(너비 x 높이 x 길이) | 29 mm x 2,916 mm x 35.4 mm |
| 하우징 재료 | 금속 |
| 금속 하우징 | 알루미늄 |
| 렌즈 커버 재료 | 플라스틱 / PMMA |
| 최종 캡 재료 | 아연 다이캐스팅 |
| 순중량 | 3,000 g |
| 하우징 색상 | 황색, RAL 1021 |
| 고정 방식 | 고정 브라켓 스위블 마운트 슬롯 마운팅 장치 컬럼에 설치 |
| 표시 방식 | 7 세그먼트 디스플레이 LED |
| LED 개수 | 3 개수 |
| 작동 시 주변 온도 | -30 ... 55 °C |
| 보관 시 주변 온도 | -30 ... 70 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 0 ... 95 % |
| 보호 등급 | IP 65III |
| 인증 | S 마크 TÜV Süd c TÜV NRTL US c UL US |