MLD510-R1-UDC-1000-S2-P

안전센서 세트 수신기

제품 번호: 426556

Icon Icon Icon
후속 상품

안녕하세요, 무엇을 도와드릴까요.

적합한 대체 제품을 신속하고 간단하게 찾도록 도와드리겠습니다.


다음 연락처로 문의하십시오: 접점

시리즈 MLD-UDC
장치 종류 수신기
특수 모델 보호 디스크
기능 자동 재시동
레이저 정렬 보조 장치용 반사 소자 아니요
통합된 뮤팅 표시 램프 아니요
통합된 상태 표시 램프 아니요
유형 4, IEC/EN 61496
SIL 3, IEC 61508
SILCL 3, IEC/EN 62061
Performance Level (PL) e, EN ISO 13849-1
PFHD 6.6E-09 시간당
사용 시간 20 년, EN ISO 13849-1
카테고리 4, EN ISO 13849
빔 개수 1 개수
장치 컬럼 포함 예
발받침대를 제외한 칼럼 높이 1,000 mm
HS 번호 85365019
ECLASS 5.1.4 27272703
ECLASS 8.0 27272703
ECLASS 9.0 27272703
ECLASS 10.0 27272703
ECLASS 11.0 27272703
ECLASS 12.0 27272703
ECLASS 13.0 27272703
ETIM 5.0 EC001832
ETIM 6.0 EC001832
ETIM 7.0 EC001832
ETIM 8.0 EC001832
ETIM 9.0 EC001832
사용 정보 - pdf
조작 지침 - MLD 300, MLD 500 - pdf
데이터 시트 - pdf
설치 지침 - pdf
설치 지침 - Bohrschablone / drilling jig - pdf