MLD-UDC
MLD-UDC는 멀티 라이트빔 안전 센서 MLD 500 및 UDC 장치 컬럼으로 구성됩니다. MLD는 이미 장치 컬럼에 사전 조립되어 있습니다. 이는 효율적인 설치와 빠른 시운전을 보장합니다. 독립형 장치 컬럼은 바닥에 장착됩니다. 컬럼 밑받침의 스프링 유닛은 기계적 충격을 완화하고 컬럼을 자동으로 원래 위치로 되돌리므로 정렬 또는 수리 작업이 필요하지 않습니다.
개요
제품 목록
품목 목록
제품 선택
필터
결과 목록: 35개의 제품이 검색됨
MLD330-RT2M-UDC-1600-S2
안전센서 세트 트랜시버
품목 번호:
426545
- 최대감지범위: 0.5 ... 8 m
- 빔개수: 2 개수
- 기능: 외부 장치 모니터링(EDM), 선택 가능, 두 번째 뮤팅 신호용 대안 커넥터, 뮤팅 이네이...
- 통합된레이저정렬보조장치: 아니요
결합 제품
MLD510-R2-UDC-1000-S2-P
안전센서 세트 수신기
품목 번호:
426379
- 빔개수: 2 개수
- 기능: 외부 장치 모니터링(EDM), 선택 가능, 시동/재시동 인터로크(RES), 선택 가능
결합 제품
결합 제품
MLD500-T3-UDC-1300-S2-P
안전 센서 세트 송신기
품목 번호:
426354
- 최대감지범위: 0.5 ... 50 m
- 빔개수: 3 개수
- 기능: 범위 축소
- 통합된레이저정렬보조장치: 아니요
결합 제품
결합 제품
MLD510-RT2-UDC-1000-S2
안전센서 세트 트랜시버
품목 번호:
426287
- 최대감지범위: 0.5 ... 8 m
- 빔개수: 2 개수
- 기능: 자동 재시동
- 통합된레이저정렬보조장치: 아니요
MLD510-RT2-UDC-1300-S2
안전센서 세트 트랜시버
품목 번호:
426428
- 최대감지범위: 0.5 ... 8 m
- 빔개수: 2 개수
- 기능: 자동 재시동
- 통합된레이저정렬보조장치: 아니요
MLD510-RT3-UDC-1300-S2
안전센서 세트 트랜시버
품목 번호:
426446
- 최대감지범위: 0.5 ... 6 m
- 빔개수: 3 개수
- 기능: 시동/재시동 인터로크(RES), 선택 가능, 외부 장치 모니터링(EDM), 선택 가능
- 통합된레이저정렬보조장치: 아니요
결합 제품
MLD510-XR2L/A-UDC-1000-S2
안전센서 세트 수신기
품목 번호:
66900102
- 빔개수: 2 개수
- 기능: 외부 장치 모니터링(EDM), 선택 가능, 시동/재시동 인터로크(RES), 선택 가능
MLD500-XT2L/A-UDC-1000-S2
안전 센서 세트 송신기
품목 번호:
66900101
- 최대감지범위: 20 ... 70 m
- 빔개수: 2 개수
- 통합된레이저정렬보조장치: 예
결합 제품
결합 제품
MLD520-R2L-UDC-900-S2
안전센서 세트 수신기
품목 번호:
426302
- 빔개수: 2 개수
- 기능: 외부 장치 모니터링(EDM), 선택 가능, 배선당 설정, 시동/재시동 인터로크(RES), ...
상품 정보: 26. 11. 5.