MLD510-R3L/A

멀티 라이트빔 안전센서 수신기

제품 번호: 66536201

Icon Icon Icon Icon Icon Icon
시리즈 MLD 500
장치 종류 수신기
특수 모델 레이저 정렬 보조 장치용 반사 소자
통합된 뮤팅 표시 램프
기능 자동 재시동
레이저 정렬 보조 장치용 반사 소자 예
통합된 뮤팅 표시 램프 아니요
통합된 상태 표시 램프 아니요
유형 4, IEC/EN 61496
SIL 3, IEC 61508
SILCL 3, IEC/EN 62061
Performance Level (PL) e, EN ISO 13849-1
MTTFd 204 년, EN ISO 13849-1
PFHD 6.6E-09 시간당
사용 시간 20 년, EN ISO 13849-1
카테고리 4, EN ISO 13849
빔 개수 3 개수
빔 간격 400 mm
공급전압 점검 UB 26.5 ... 31.6 V
AS‑i 회로 전류 소비 140 mA
응답 시간 30 ms
재시동 지연 시간 100 ms
종류 AS 인터페이스, 작업 안전
기능 진행
AS-i 프로파일 S-7.B.1
슬레이브 주소 1..31 프로그래밍 가능, 기본값=0
AS-i 사양에 따른 사이클 시간 최대 5ms ms
연결 1 개수
기능 기계 인터페이스
연결부 종류 원형 커넥터
나사 크기 M12
재료 금속
핀 개수 5 핀
치수(너비 x 높이 x 길이) 52 mm x 900 mm x 64.7 mm
하우징 재료 금속
금속 하우징 알루미늄
렌즈 커버 재료 플라스틱 / PMMA
최종 캡 재료 아연 다이캐스팅
순중량 2,000 g
하우징 색상 황색, RAL 1021
고정 방식 스위블 마운트
슬롯 마운팅
표시 방식 LED
LED 개수 2 개수
작동 시 주변 온도 -30 ... 55 °C
보관 시 주변 온도 -40 ... 75 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 0 ... 95 %
보호 등급 IP 67III
인증 TÜV Süd
c UL US
미국 특허 US 6,418,546 B
US 7,741,595 B
HS 번호 85365019
ECLASS 5.1.4 27272703
ECLASS 8.0 27272703
ECLASS 9.0 27272703
ECLASS 10.0 27272703
ECLASS 11.0 27272703
ECLASS 12.0 27272703
ECLASS 13.0 27272703
ECLASS 14.0 27272703
ECLASS 15.0 27272703
ECLASS 16.0 27272703
ETIM 5.0 EC001832
ETIM 6.0 EC001832
ETIM 7.0 EC001832
ETIM 8.0 EC001832
ETIM 9.0 EC001832
ETIM 10.0 EC001832
UNSPSC 26.08 32151804
3D-CAD 모델 - MLD510-R3L/A - zip
CADENAS PARTcommunity
EPLAN 매크로 - edz
사용 정보 - pdf
조작 지침 - MLD 300, MLD 500 - pdf
데이터 시트 - pdf
제품 브로셔 - Safety at Leuze - pdf
CE 준수선언서 - pdf
UKCA 준수선언서 - pdf
인증서 - TÜV Süd - pdf
인증서 - c CSA US - pdf
인증서 - pdf