MLD 500
별도의 송수신기가 있는 이 Type 4/PL e 멀티 라이트 빔 안전 센서는 최대 70m의 넓은 범위를 감지할 수 있고, 4, 3, 및 2빔 버전으로 사용할 수 있습니다. 이 센서는 레이저 정렬 보조 기능으로 빠르고 쉽게 설치할 수 있습니다. 특히 편향 미러를 사용하면 다방면의 안전 조치에 도움이 됩니다. 오류가 없는 매개변수 설정과 빠른 장치 교환을 위해 모든 MLD는 배선을 통해 구성됩니다. 멀티 스캔 기능을 이용하여 까다로운 환경에서도 장치가 안정적으로 작동합니다. AS-i 인터페이스가 통합된 버전들이 프로그램을 완성합니다.
개요
제품 목록
품목 목록
제품 선택
필터
결과 목록: 101개의 제품이 검색됨
결합 제품
MLD500-T2/A
멀티 라이트빔 안전 센서 송신기
품목 번호:
66501101
- 최대감지범위: 0.5 ... 50 m
- 빔개수: 2 개수
- 기능: 범위 축소
- 통합된레이저정렬보조장치: 아니요
결합 제품
MLD500-T2/A
멀티 라이트빔 안전 센서 송신기
품목 번호:
66501101
- 최대감지범위: 0.5 ... 50 m
- 빔개수: 2 개수
- 기능: 범위 축소
- 통합된레이저정렬보조장치: 아니요
결합 제품
MLD500-T3/A
멀티 라이트빔 안전 센서 송신기
품목 번호:
66501201
- 최대감지범위: 0.5 ... 50 m
- 빔개수: 3 개수
- 기능: 범위 축소
- 통합된레이저정렬보조장치: 아니요
결합 제품
MLD500-T3/A
멀티 라이트빔 안전 센서 송신기
품목 번호:
66501201
- 최대감지범위: 0.5 ... 50 m
- 빔개수: 3 개수
- 기능: 범위 축소
- 통합된레이저정렬보조장치: 아니요
결합 제품
MLD500-T4/A
멀티 라이트빔 안전 센서 송신기
품목 번호:
66501301
- 최대감지범위: 0.5 ... 50 m
- 빔개수: 4 개수
- 기능: 범위 축소
- 통합된레이저정렬보조장치: 아니요
결합 제품
MLD500-T4/A
멀티 라이트빔 안전 센서 송신기
품목 번호:
66501301
- 최대감지범위: 0.5 ... 50 m
- 빔개수: 4 개수
- 기능: 범위 축소
- 통합된레이저정렬보조장치: 아니요
결합 제품
MLD500-XT2
멀티 라이트빔 안전 센서 송신기
품목 번호:
66501500
- 최대감지범위: 20 ... 70 m
- 빔개수: 2 개수
- 기능: 범위 축소
- 통합된레이저정렬보조장치: 아니요
결합 제품
MLD500-XT2/A
멀티 라이트빔 안전 센서 송신기
품목 번호:
66501501
- 최대감지범위: 20 ... 70 m
- 빔개수: 2 개수
- 기능: 범위 축소
- 통합된레이저정렬보조장치: 아니요
결합 제품
MLD500-XT2/A
멀티 라이트빔 안전 센서 송신기
품목 번호:
66501501
- 최대감지범위: 20 ... 70 m
- 빔개수: 2 개수
- 기능: 범위 축소
- 통합된레이저정렬보조장치: 아니요
상품 정보: 26. 11. 16.