MLD520-XR2LM

멀티 라이트빔 안전센서 수신기

제품 번호: 66555500

Icon Icon Icon Icon Icon
시리즈 MLD 500
장치 종류 수신기
특수 모델 레이저 정렬 보조 장치용 반사 소자
통합된 상태 표시 램프
기능 배선당 설정
시동/재시동 인터로크(RES), 선택 가능
외부 장치 모니터링(EDM), 선택 가능
레이저 정렬 보조 장치용 반사 소자 예
통합된 뮤팅 표시 램프 아니요
통합된 상태 표시 램프 예
유형 4, IEC/EN 61496
SIL 3, IEC 61508
SILCL 3, IEC/EN 62061
Performance Level (PL) e, EN ISO 13849-1
MTTFd 204 년, EN ISO 13849-1
PFHD 6.6E-09 시간당
사용 시간 20 년, EN ISO 13849-1
카테고리 4, EN ISO 13849
빔 개수 2 개수
빔 간격 500 mm
보호 회로 과전압 방지장치
단락 방지
공급전압 점검 UB 24 V, DC, -20 ... 20 %
소비 전류, 최대 150 mA, 외부 부하 없음
퓨즈 외부(최대 3A)
디지털 스위칭 입력부 개수 3 개수
종류 디지털 스위칭 입력부
스위칭 전압 high, 최소 18.2 V
스위칭 전압 low, 최대 2.5 V
스위칭 전압, 일반 23 V
전압 형식 DC
스위칭 전류, 최대 5 mA
안전 스위칭 출력부(OSSD) 개수 2 개수
디지털 스위칭 출력 1 개수
종류 안전 스위칭 출력OSSD
스위칭 전압 high, 최소 18.2 V
스위칭 전압 low, 최대 2.5 V
스위칭 전압, 일반 23 V
전압 형식 DC
전류 부하, 최대 380 mA
부하 인덕턴스 2,200,000 µH
부하 용량 0.3 µF
잔여 전류, 최대 0.2 mA
잔여 전류, 일반 0.002 mA
전압 강하 1 V
스위칭 소자 트랜지스터, PNP
스위칭 소자 트랜지스터, PNP
종류 디지털 스위칭 출력부
스위칭 전압 high, 최소 18.2 V
스위칭 전압 low, 최대 2.5 V
스위칭 전압, 일반 23 V
전압 형식 DC
응답 시간 25 ms
재시동 지연 시간 100 ms
연결 1 개수
기능 기계 인터페이스
연결부 종류 원형 커넥터
나사 크기 M12
재료 금속
핀 개수 8 핀
허용 도체 단면, 일반 0.25 mm²
연결 케이블 길이, 최대 100 m
부하에 대한 허용 케이블 저항, 최대 200 Ω
치수(너비 x 높이 x 길이) 52 mm x 600 mm x 64.7 mm
하우징 재료 금속
금속 하우징 알루미늄
렌즈 커버 재료 플라스틱 / PMMA
최종 캡 재료 아연 다이캐스팅
순중량 1,400 g
하우징 색상 황색, RAL 1021
고정 방식 스위블 마운트
슬롯 마운팅
표시 방식 LED
LED 개수 1 개수
작동 시 주변 온도 -30 ... 55 °C
보관 시 주변 온도 -40 ... 75 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 0 ... 95 %
보호 등급 IP 67III
인증 TÜV Süd
c UL US
미국 특허 US 6,418,546 B
US 7,741,595 B
HS 번호 85365019
ECLASS 5.1.4 27272703
ECLASS 8.0 27272703
ECLASS 9.0 27272703
ECLASS 10.0 27272703
ECLASS 11.0 27272703
ECLASS 12.0 27272703
ECLASS 13.0 27272703
ECLASS 14.0 27272703
ECLASS 15.0 27272703
ECLASS 16.0 27272703
ETIM 5.0 EC001832
ETIM 6.0 EC001832
ETIM 7.0 EC001832
ETIM 8.0 EC001832
ETIM 9.0 EC001832
ETIM 10.0 EC001832
UNSPSC 26.08 32151804
3D-CAD 모델 - MLD520-XR2LM - zip
CADENAS PARTcommunity
EPLAN 매크로 - edz
사용 정보 - pdf
조작 지침 - MLD 300, MLD 500 - pdf
데이터 시트 - pdf
제품 브로셔 - Safety at Leuze - pdf
CE 준수선언서 - pdf
UKCA 준수선언서 - pdf
인증서 - TÜV Süd - pdf
인증서 - c CSA US - pdf