MS 3007

연결 부품

제품 번호: 50148808

적합한 적용 대상: BPS 3007i
종류 SSI
연결 3 개수
기능 PWR / SW IN / OUT
연결부 종류 원형 커넥터
나사 크기 M12
유형 Male
재료 금속
핀 개수 5 핀
엔코딩 A-코딩됨
연결부 종류 USB
플러그 유형 USB 2.0 미니 B
기능 HOST/BUS IN
연결부 종류 원형 커넥터
나사 크기 M12
유형 Male
재료 금속
핀 개수 5 핀
엔코딩 B 코드
디자인 큐빅형
치수(너비 x 높이 x 길이) 64 mm x 33.5 mm x 43.5 mm
하우징 재료 금속
금속 하우징 알루미늄 다이 캐스팅
순중량 70 g
하우징 색상 적색
HS 번호 84733080
ECLASS 5.1.4 27280190
ECLASS 8.0 27280190
ECLASS 9.0 27279090
ECLASS 10.0 27280192
ECLASS 11.0 27280191
ECLASS 12.0 27280191
ECLASS 13.0 27280191
ECLASS 14.0 27280191
ECLASS 15.0 27280191
ECLASS 16.0 27280191
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
3D-CAD 모델 - zip
EPLAN 매크로 - edz
CE 준수선언서 - pdf