MSC 900 - 1000
모듈형 연결 유닛
제품 번호:
50129664
| 시리즈 | MSC 900 |
| 적합한 적용 대상: | 바코드 리더 시리즈 BCL 900i |
| 공급전압 점검 UB | 10 ... 30 V, DC |
| 소비 전류, 최대 | 500 mA |
| 종류 | Ethernet, RS 232 |
| 주소 할당 | DHCP 수동 주소 할당 |
| 전송 속도 | 10Mbit/s 100Mbit/s |
| 스위치 기능 | 내장 |
| 전송 프로토콜 | TCP/IP , UDP |
| 종류 | Ethernet |
| 디자인 | 큐빅형 |
| 치수(너비 x 높이 x 길이) | 193 mm x 180 mm x 71 mm |
| 하우징 재료 | 금속 플라스틱 |
| 금속 하우징 | 알루미늄 다이 캐스팅 |
| 순중량 | 1,500 g |
| 하우징 색상 | 적색 흑색 |
| 표시 방식 | LC 디스플레이 LED |
| LED 개수 | 10 개수 |
| 작동 시 주변 온도 | 0 ... 50 °C |
| 보관 시 주변 온도 | -20 ... 70 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 0 ... 90 % |
| 보호 등급 | IP 65 |
| 인증 | c UL US |
| HS 번호 | 84733080 |
| ECLASS 5.1.4 | 27069190 |
| ECLASS 8.0 | 27069190 |
| ECLASS 9.0 | 27069190 |
| ECLASS 10.0 | 27069190 |
| ECLASS 11.0 | 27069090 |
| ECLASS 12.0 | 27069090 |
| ECLASS 13.0 | 27069090 |
| ECLASS 14.0 | 27069090 |
| ECLASS 15.0 | 27069090 |
| ECLASS 16.0 | 27069090 |
| ETIM 5.0 | EC001855 |
| ETIM 6.0 | EC001855 |
| ETIM 7.0 | EC001855 |
| ETIM 8.0 | EC001855 |
| ETIM 9.0 | EC001855 |
| ETIM 10.0 | EC001855 |
| UNSPSC 26.08 | 26121600 |