MSI-EM202-8I4IO

안전 I/O 모듈

제품 번호: 547814

Icon Icon Icon
결과 목록: 1개의 제품이 검색됨
MSI-EM-IO84-03
안전 I/O 모듈
품목 번호: 50132991
  • 상품종류: 안전I/O모듈
  • 입력부개수: 8 개수
  • 출력부개수: 4 개수
  • 터미널종류: 스프링타입터미널
품목 번호: 50132991
시리즈 MSI-EM
어플리케이션 안전 기능 모니터링
안전 I/O 개수 8 IN, 4 프로그래밍 가능 I/O
기능 8개의 안전 입력부 및 매개변수화 가능한 4개의 고정 채널로 확장 - 안전 입력부 또는 출력부(OSSD) 선택 가능
기계 및 시스템의 모든 안전 관련 기능 모니터링
프로그래밍 가능한 안전 스위치 MSI 200의 확장 모듈
SIL 3, IEC 61508
SILCL 3, IEC/EN 62061
Performance Level (PL) e, EN ISO 13849-1
PFHD 0.000000016 시간당
PFHD 1,6E-08 시간당
사용 시간 20 년, EN ISO 13849-1
카테고리 4, EN ISO 13849
보호 회로 과전압 방지장치
공급전압 점검 UB 24 V, DC, -15 ... 10 %
초과 전압 카테고리 III
진단 표시창 2개 LED(녹색, 적색)
최대 반응 시간 30 ms
입력 공칭 전압 UN 24 V DC, -15 ... 10 %, (A1/A2)
UN(A1/A2)의 경우 전형적인 소비 전류 100 mA
전압 강하 브리징 20 ms
안전 입력부 개수 12 개수, (최대 SIL 3 / IEC 62061), 이로부터 입력부 또는 출력부로서 4개 설정 가능
상태 표시 입력부 1개당 LED(녹색) 1개
공칭 전압 UN 24 V DC
UN의 경우 전형적인 소비 전류 4 mA
"0"일 때 신호 레벨, 최대 5 V
"1"일 때 신호 레벨, 최소 11 V
안전 반도체 출력부 개수 4 개수, (카테고리 4 / EN ISO 13849-1 / EN 954), 4개 입력/출력의 파라미터 설정 시 출력부로서
펄스/신호 출력부 개수 2 개수, 설정에 따라 펄스 또는 신호 출력으로서 사용 가능
공칭 전압 24 V DC, -15 ... 10 %
상태 표시 출력부 1개당 LED(녹색) 1개
제한 상시 전류 0.5 A
공칭 전압 24 V DC
제한 상시 전류 50 mA
공칭 전압 24 V DC
제한 상시 전류 50 mA
동작 전 딜레이 10,000 ms
연결 2 개수
기능 입력 신호
장치와 연결
전원 공급
출력 신호
연결부 종류 단자
터미널 종류 스프링 타입 터미널
핀 개수 16 핀
기능 내부 통신 인터페이스
연결부 종류 캐리어 레일-TBUS
연결부 단면 0.2 ~ 1.5mm²
치수(너비 x 높이 x 길이) 22.5 mm x 114.5 mm x 112 mm
하우징 재료 플라스틱
플라스틱 하우징 강화되지 않은 폴리아미드 PA
순중량 180 g
하우징 색상 회색
고정 방식 스냅온 마운팅
작동 시 주변 온도 -5 ... 45 °C
보관 시 주변 온도 -20 ... 70 °C
보호 등급 IP 20(터미널)
IP 20(하우징)
인증 TÜV Rheinland
c UL US
HS 번호 85371091
ECLASS 5.1.4 27371800
ECLASS 8.0 27371819
ECLASS 9.0 27371819
ECLASS 10.0 27371819
ECLASS 11.0 27371819
ETIM 5.0 EC001449
ETIM 6.0 EC001449
ETIM 7.0 EC001449
3D-CAD 모델 - MSI-EM202-8I4IO - zip
EPLAN 매크로 - edz
사용 정보 - pdf
조작 지침 - MSI 200 / MSI-EM - pdf
데이터 시트 - pdf
제품 브로셔 - pdf
제품 전단지 - pdf
CE 준수선언서 - pdf
인증서 - TÜV Rheinland - pdf