MSP 290i - 520 M 00

모듈형 스캐너 포털

제품 번호: 50112419

Icon Icon Icon
시리즈 MSPi
바코드 리더 개수 2 개수
바코드 리더 타입 BCL 500i S M 102
판독 기술 모듈형 스캐너 포털
공급전압 점검 UB 10 ... 30 V, DC
소비전력, 최대 20 W
종류 RS 232
RS 422
순중량 2,720 g
HS 번호 84714900
ECLASS 5.1.4 27280102
ECLASS 8.0 27280102
ECLASS 9.0 27280102
ECLASS 10.0 27280102
ECLASS 11.0 27280102
ECLASS 12.0 27280102
ECLASS 13.0 27280102
ECLASS 14.0 27280102
ECLASS 15.0 27280102
ECLASS 16.0 27280102
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002550
ETIM 7.0 EC002550
ETIM 8.0 EC002550
ETIM 9.0 EC002550
ETIM 10.0 EC002550
UNSPSC 26.08 43211701
EPLAN 매크로 - edz
구성 소프트웨어 - V4.7.1 - zip
소개 리플렛 - pdf
조작 지침 - pdf
제품 브로셔 - Identification - pdf