특수 어플리케이션 및 솔루션
모듈형 바코드 판독 시스템은 여러 장치로 구성되어 하나의 MSP-System을 구성합니다(모듈형 스캐너 포털). 이 시스템은 전방향 코드 판독에 사용할 수 있습니다. 또한 사전 조립된 플러그 앤 플레이 시스템으로서 설치 및 시운전 시간과 비용을 절약할 수 있습니다. 실험실 자동화를 위한 특수 바코드 리더가 포트폴리오를 완성합니다.
개요
제품 목록
품목 목록
제품 선택
필터
결과 목록: 21개의 제품이 검색됨
MSP 290i - 920 M 88 MSC
모듈형 스캐너 포털
품목 번호:
50132900
- 시리즈: MSPi
- 인터페이스: Ethernet, EtherNet IP, PROFIBUS DP, PROFINET, RS 2...
- 판독기술: 모듈형 스캐너 포털
MSP 290i - 920 N 88 MSC
모듈형 스캐너 포털
품목 번호:
50132899
- 시리즈: MSPi
- 인터페이스: Ethernet, EtherNet IP, PROFIBUS DP, PROFINET, RS 2...
- 판독기술: 모듈형 스캐너 포털
MSP 290i - 920 N 88
모듈형 스캐너 포털
품목 번호:
50132800
- 시리즈: MSPi
- 인터페이스: Ethernet, EtherNet IP, PROFIBUS DP, PROFINET, RS 2...
- 판독기술: 모듈형 스캐너 포털
MSP 290i - 920 M 88
모듈형 스캐너 포털
품목 번호:
50132799
- 시리즈: MSPi
- 인터페이스: Ethernet, EtherNet IP, PROFIBUS DP, PROFINET, RS 2...
- 판독기술: 모듈형 스캐너 포털
상품 정보: 26. 11. 15.