MSP 290i - 520 N 00
모듈형 스캐너 포털
제품 번호:
50112420
| 시리즈 | MSPi |
| 바코드 리더 개수 | 2 개수 |
| 바코드 리더 타입 | BCL 500i S N 102 |
| 판독 기술 | 모듈형 스캐너 포털 |
| 공급전압 점검 UB | 10 ... 30 V, DC |
| 소비전력, 최대 | 20 W |
| 종류 | RS 232 RS 422 |
| 순중량 | 2,720 g |
| HS 번호 | 84714900 |
| ECLASS 5.1.4 | 27280102 |
| ECLASS 8.0 | 27280102 |
| ECLASS 9.0 | 27280102 |
| ECLASS 10.0 | 27280102 |
| ECLASS 11.0 | 27280102 |
| ECLASS 12.0 | 27280102 |
| ECLASS 13.0 | 27280102 |
| ECLASS 14.0 | 27280102 |
| ECLASS 15.0 | 27280102 |
| ECLASS 16.0 | 27280102 |
| ETIM 5.0 | EC002550 |
| ETIM 6.0 | EC002550 |
| ETIM 7.0 | EC002550 |
| ETIM 8.0 | EC002550 |
| ETIM 9.0 | EC002550 |
| ETIM 10.0 | EC002550 |
| UNSPSC 26.08 | 43211701 |