베일 피킹 기계용 센서 솔루션
이 공정 단계에서는 세척 및 건조된 원재료(예를 들면 면섬유)가 기계에 의해서 픽업되어 첫 번째 가공 단계로 공급됩니다.
영역 보호
요구 사항:
베일 피커를 작동할 때는 해당 작업 영역을 지속적으로 모니터링하여 작업자나 장애물이 없는지를 확인해야 합니다. 동시에 안전 관련 조치를 자동으로 시작하기 위해서는 기계 제어 시스템을 사용하여 직접 통합해야 합니다.
솔루션:
넓은 감지 범위를 갖춘 MLD 500을 멀티 라이트빔 안전 센서를 사용하고 대형 영역을 커버하기 위한 편향 미러를 추가했습니다. 안전 센서는 강력한 UDC형 장치 컬럼에 장착되어 센서 기술을 보호해 드리며 포토 센서의 정확한 정렬이 손쉽게 이루어지도록 합니다.
이송 경로 보호
요구 사항:
자동화된 운전 및 운전을 하는 도중에는 작업자를 안정적으로 감지하기 위해서 이송 경로를 지속적으로 모니터링해야 합니다. 섬유나 재료와 같은 환경 물질이 감지를 방해해서는 안 됩니다.
솔루션:
까다롭고 오염된 환경 조건에서도 작업자를 안정적으로 감지해 드리는 강력한 LBK 레이더 시스템을 사용해 보십시오. 각 이동 방향에 대해 두 개의 센서가 활성화되며, 컨트롤러를 통해 시스템의 안전 작동 방식에 통합될 수 있습니다.