RDH 200
유연한 사용: RDH 200 시리즈 RFID 리더
판독 범위가 최대 100mm이며 크기가 작음
매끄러운 생산 공정 추적과 효율적인 재료 흐름 모니터링을 위해 RFID와 같은 현대적인 식별 시스템은 자동화된 생산 관리 시스템의 필수적인 구성 요소입니다.
특히 생산 셀 및 컨베이어 라인 위는 공간적 제약이 많습니다. RDH 202/242 시리즈 고주파 리더는 작은 크기가 눈에 띄는 특징이며 그 디자인으로 인해 매우 간편하고 유연하게 장착할 수 있고 최대 100mm의 판독 범위를 통해 폭넓은 어플리케이션 제공합니다.
신제품 RFID 리더는 IO-Link를 통해 RDH 242로, 또는 RS 232 인터페이스를 통해 RDH 202로 사용할 수 있습니다.
이 RFID 시리즈의 특장점은 NFC 어플리케이션에 대한 적합성입니다. RFID 산업 표준 ISO 15693 외에 RDH 202/242는 ISO 14443A 및 NFC 포럼 유형 2 및 5에 따른 RFID 태그 읽기 및 쓰기도 지원합니다. 즉, 리더는 NFC 태그 등을 통해 장비에서 인증에 사용할 수도 있습니다.