NTEV 30

전원장치

제품 번호: 50033472

결과 목록: 2개의 제품이 검색됨
NT 24-24W
전원장치
품목 번호: 50110748
  • 길이: 100 mm
  • 높이: 80 mm
  • 치수(너비x높이x길이): 34 mm
  • 치수: 34 mm x 80 mm x 100 mm mm
품목 번호: 50110748
KD 01-5-BA-PWR
어댑터
품목 번호: 50110650
  • 연결: 2 개수
  • 연결: 원형커넥터, M12  - 잭소켓
품목 번호: 50110650
종류 산업용 전원장치
출력 24V DC, 800mA
입력 110 ... 240 V AC, 50 ... 60 Hz
HS 번호 85389091
ECLASS 8.0 27230209
ECLASS 9.0 27230209
ETIM 5.0 EC000599
ETIM 6.0 EC000599