ODT3CL1-900F.3/L-230.Y2

배경 억제 거리 센서

제품 번호: 50154670

Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon
시리즈 3C
작동 원리 배경 억제 거리 센서
특수 모델 고정된 스캔 거리 900mm
독립 스위칭 출력 2개
측정값 출력
흑백 오류 ± 2.0mm
감지 범위 0.07 ... 0.9 m , 안정된 감지 범위
설정 범위 50 ... 2,500 mm
빔 경로 집중됨
광원 레이저, 적색
파장 길이 680 nm
레이저 등급 1, IEC 60825-1:2014 / EN 60825-1:2014+A11:2021
송신 신호 형태 펄스형
광점 형태 원형
손실각 일반 ± 1.5°
측정 범위 50 ... 2,500 mm
분해능 1.0mm
정확성 -20 ... 20 mm
반복정밀도(1 시그마) 0 ... 8 mm
측정값 출력 IO-Link를 통해
거리 측정 원리 Time of flight
보호 회로 극점 보호
단락 방지
트랜션트 방지
공급전압 점검 UB 10 ... 30 V, DC, 리플 포함
잔류 리플 0 ... 15 %, UB에서
개방회로 전류 0 ... 35 mA
디지털 스위칭 출력 1 개수
종류 디지털 스위칭 출력부
스위칭 소자 트랜지스터, 푸시풀
스위칭 원리 IO-Link/라이트 스위칭(PNP)/다크 스위칭(NPN)
스위칭 주파수 7 ... 15 Hz, 반사율에 따라 다름
응답 시간 33 ... 70 ms, 반사율에 따라 다름
동작 전 딜레이 300 ms
종류 IO-Link
COM 모드 COM3
프로파일 스마트 센서 프로파일
최소 사이클 타임 COM3 = 0.6 ms
프레임 타입 2.V
버전 V1.1
Device ID 2223
SIO 모드 서포트 예
연결 1 개수
기능 입력 신호
전원 공급
출력 신호
연결부 종류 JST HC-XHB-3Y-05 커넥터가 있는 케이블
케이블 길이 230 mm
덮개 재료 PUR
케이블 색상 흑색
와이어 단면 0.2 mm²
유형 Male
핀 개수 3 핀
치수(너비 x 높이 x 길이) 11.4 mm x 34.2 mm x 18.3 mm
하우징 재료 플라스틱
플라스틱 하우징 PC-ABS
렌즈 커버 재료 플라스틱 / PMMA
순중량 30 g
하우징 색상 적색
고정 방식 추가 고정 부품을 사용해야 함
통로 마운팅으로
M3 체결용 권장 조임 토크 0.9 N·m
재료 호환성 ECOLAB
표시 방식 LED
LED 개수 2 개수
파라미터 세팅 티치 버튼
조작부 기능 Light/Dark 전환
스캔 거리 조정
작동 시 주변 온도 -30 ... 50 °C
보관 시 주변 온도 -40 ... 70 °C
보호 등급 IP 67
IP 69KIII
인증 c UL US
유효 규정 IEC 60947-5-2
HS 번호 85365080
ECLASS 5.1.4 27270904
ECLASS 8.0 27270904
ECLASS 9.0 27270904
ECLASS 10.0 27270904
ECLASS 11.0 27270904
ECLASS 12.0 27270903
ECLASS 13.0 27270903
ECLASS 14.0 27270903
ECLASS 15.0 27270903
ECLASS 16.0 27270903
ETIM 5.0 EC002719
ETIM 6.0 EC002719
ETIM 7.0 EC002719
ETIM 8.0 EC002719
ETIM 9.0 EC002719
ETIM 10.0 EC002719
UNSPSC 26.08 39121528
3D-CAD 모델 - zip
EPLAN 매크로 - edz
IODD - V1.1 - zip
구성 소프트웨어 - Sensor Studio - zip
구성 소프트웨어 - IO-Link Device Collection - zip
구성 소프트웨어 - IO-Link USB-Master - zip
소프트웨어 - IO-Link Function Block for TwinCAT 3.x - zip
소프트웨어 - IO-Link Function Block for TIA V16 - zip
조작 지침 - pdf
조작 지침 - IO-Link interface description - pdf
데이터 시트 - pdf
제품 브로셔 - pdf
CE 준수선언서 - pdf
UKCA 준수선언서 - pdf
인증서 - ECOLAB - pdf