P65-V1-B-DS-O-BZ-103
표시 램프/음향 표시기
제품 번호:
50130524
후속 상품
안녕하세요, 무엇을 도와드릴까요.
안녕하세요, 무엇을 도와드릴까요.
적합한 대체 제품을 신속하고 간단하게 찾도록 도와드리겠습니다.
다음 연락처로 문의하십시오: 접점
| 신호 종류 | 시각적 및 청각적 |
| 수명 | > 100.000h |
| 공급전압 점검 UB | 24 V, AC/DC, 10 % |
| 소비 전류, 최대 | 47 mA |
| 연결부 종류 | 단자 |
| 디자인 | 원주형 |
| 치수(Ø x 길이) | 65 mm x 93 mm |
| 장착된 상태 길이 | 58 mm |
| 하우징 재료 | 플라스틱 |
| 순중량 | 110 g |
| 하우징 색상 | 흑색 |
| 고정 방식, 시스템 측 | Ø 22.5mm의 보어에 |
| 광원 종류 | LED/24V |
| 반구형 렌즈 조명 | 전체 |
| 신호 이미지 | 연속 또는 점멸등 |
| 반구형 렌즈 색상 | 주황색 |
| 빔 각도 | 360° |
| 작동 시 주변 온도 | -25 ... 60 °C |
| 보호 등급 | IP 65 |
| 인증 | c UL US |
| 키 | 연속 또는 펄스 톤 |
| 가청 주파수 | 약 2800Hz |
| 음압 | 85 ... 103 dB |
| 톤 개수 | 3 개수 |
| HS 번호 | 85318070 |
| ECLASS 5.1.4 | 27371220 |
| ECLASS 8.0 | 27371220 |
| ECLASS 9.0 | 27371290 |
| ECLASS 10.0 | 27371220 |
| ECLASS 11.0 | 27371220 |
| ETIM 5.0 | EC000232 |
| ETIM 6.0 | EC000232 |
| ETIM 7.0 | EC000232 |