PRK 72/4,5000
편광식 반사판 포토센서
제품 번호:
50006537
| 시리즈 | 72 |
| 작동 원리 | 반사 원리 |
| 감지 범위 | 0.1 ... 4 m (안정된 감지 범위) |
| 제한 감지 범위 | 0.1 ... 6 m (일반적인 감지 범위) |
| 광원 | LED, 적색 |
| 보호 회로 | 극점 보호 단락 방지 |
| 공급전압 점검 UB | 12 ... 30 V, DC |
| 디지털 스위칭 출력 | 1 개수 |
| 종류 | 디지털 스위칭 출력부 |
| 스위칭 소자 | 트랜지스터, PNP |
| 스위칭 원리 | light/dark 전환 가능 |
| 스위칭 주파수 | 200 Hz |
| 응답 시간 | 2.5 ms |
| 연결 | 1 개수 |
| 연결부 종류 | 케이블 |
| 케이블 길이 | 5,000 mm |
| 와이어 개수 | 3 선 |
| 치수(너비 x 높이 x 길이) | 15 mm x 90 mm x 35 mm |
| 하우징 재료 | 금속 |
| 렌즈 커버 재료 | 유리 |
| 하우징 색상 | 적색 적색, RAL 3000 |
| 고정 방식 | 추가 고정 부품을 사용해야 함 통로 마운팅으로 |
| 작동 시 주변 온도 | -20 ... 60 °C |
| 보관 시 주변 온도 | -30 ... 70 °C |
| 보호 등급 | IP 67 |
| HS 번호 | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270902 |
| ECLASS 8.0 | 27270902 |
| ECLASS 9.0 | 27270902 |
| ECLASS 10.0 | 27270902 |
| ECLASS 11.0 | 27270902 |
| ETIM 5.0 | EC002717 |
| ETIM 6.0 | EC002717 |
| ETIM 7.0 | EC002717 |