PRK 96M/P-3369-21 Ex n

편광식 반사판 포토센서

제품 번호: 50111088

Icon Icon Icon
결과 목록: 1개의 제품이 검색됨
PRK 46B/66,200-S12 S-Ex n
편광식 반사판 포토센서
품목 번호: 50108591
  • 시리즈: 46B
  • 작동원리: 반사원리
  • 최대감지범위: 0.05 ... 15 m
  • 디자인: 큐빅형
품목 번호: 50108591
시리즈 96
작동 원리 반사 원리
특수 모델 폭발 방지됨
감지 범위 0.1 ... 15 m (안정된 감지 범위)
제한 감지 범위 0.1 ... 18 m (일반적인 감지 범위)
광원 LED, 적색
공급전압 점검 UB 10 ... 30 V, DC
디지털 스위칭 출력 1 개수
종류 디지털 스위칭 출력부
스위칭 소자 트랜지스터, PNP
스위칭 원리 light/dark 전환 가능
스위칭 주파수 1,000 Hz
연결부 종류 단자
핀 개수 3 핀
치수(너비 x 높이 x 길이) 39 mm x 96 mm x 87.7 mm
하우징 재료 금속(사용된 하우징 부분에 과불소부탄술폰산(PFBS)이 포함되어 있음)
금속 하우징 아연 다이캐스팅
렌즈 커버 재료 유리
순중량 380 g
표시 방식 LED
파라미터 세팅 270° 전위차계
작동 시 주변 온도 -20 ... 50 °C
Ex 장치 카테고리 3
Ex-Zone 2
22
보호 등급 IP 67II
IP 69K
인증 Ex
유효 규정 IEC 60947-5-2
HS 번호 85365019
ECLASS 5.1.4 27270902
ECLASS 8.0 27270902
ECLASS 9.0 27270902
ECLASS 10.0 27270902
ECLASS 11.0 27270902
ETIM 5.0 EC002717
ETIM 6.0 EC002717
ETIM 7.0 EC002717
3D-CAD 모델 - zip
데이터 시트 - pdf
CE 준수선언서 - pdf
UKCA 준수선언서 - pdf
인증서 - ECOLAB - pdf